2300A...S - Torsion Proof Multi-disk Coupling - Coupling with Tension Ring Hub
Kistler
Accessories
Accessories mounting torque sensors
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/09_accessories/05_accessories_mounting_torque_sensors/2300as_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 2300A40Ssp (40)},{IDNR=},{TYP=2300A},{DB=Datenblatt},{BG=40},{NM=650},{A=104},{B=100},{C=46.0},{DD=40},{DDMIN=40},{DDMAX=60},{D=155},{TK=133},{Z=110},{AA=50},{BB=26.2},{F=21},{K=3.5},{L=97.2},{P=6.1},{S=M12},{T=3.5},{VERS=3.000},{PPATH=2300a/2300a_asmtpl.prj},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BG
Size
ⁿ/ₐ
NM
Rated torque
[Nm]
A
ØA
[mm]
B
ØB
[mm]
C
ØC
[mm]
D
ØD
[mm]
TK
ØTK
[mm]
Z
ØZ H6
[mm]
AA
A
[mm]
BB
B
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
S
8x45°
ⁿ/ₐ
T
[mm]
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 2300A10Ssp
2300A
10
100
69
68
35.5
100
87
75
32
15.5
15
3.5
62.5
3.0
M6
3.5
000000000018001482
KISTLER Type 2300A25Ssp
2300A
25
420
89
82
41.0
120
105
90
45
22.0
17
3.5
84.0
5.0
M8
3.5
000000000018001489
KISTLER Type 2300A40Ssp
2300A
40
650
104
100
46.0
155
133
110
50
26.2
21
3.5
97.2
6.1
M12
3.5
000000000018001499
KISTLER Type 2300A100Ssp
2300A
100
1600
143
143
66.0
185
133
110
60
35.2
42
5.3
137.2
8.6
M12
4.0
000000000018001480
KISTLER Type 2300A300Ssp
2300A
300
3500
167
164
61.0
210
165
140
75
44.4
39
5.3
158.4
11.2
M14
4.0
000000000018001494
KISTLER Type 2300A500Ssp
2300A
500
5800
198
198
66.0
232
165
140
95
52.0
45
6.4
192.0
12.0
M14
4.0
000000000018001504
KISTLER Type 2300A850Ssp
2300A
850
9500
234
234
76.0
284
206
174
115
65.0
51
7.5
231.0
14.0
M18
4.0
000000000018001509
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성