카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1223 - Knurled knobs
KIPP USA
Knobs
Knurled Knobs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/knoepfe/knurled_knobs/06097.prj},{NB=K1223.302206X10},{BESTKIPPUSA=K1223.302206X10},{MATERIAL=Stahl},{FORM=L},{D=M6},{D1=22},{D2=12},{H=13},{H1=6},{T=0},{L=10},{GEW=0.0076},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245315109},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=6.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
T
depth
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1223.102206
K1223.102206
plastic
C
M6
22
12
13
6
8
0
0.0038
Yes
4059245315215
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1223.102606
K1223.102606
plastic
C
M6
26
17
20
14
9
0
0.0077
Yes
4059245315239
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1223.212205
K1223.212205
Brass
E
M5
22
12
13
6
6
0
0.0067
Yes
4059245315222
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1223.202606
K1223.202606
Steel
E
M6
26
17
20
14
10
0
0.0122
Yes
4059245315246
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1223.202608
K1223.202608
Steel
E
M8
26
17
20
14
12
0
0.0141
Yes
4059245315253
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1223.302205X10
K1223.302205X10
Steel
L
M5
22
12
13
6
0
10
0.0064
Yes
4059245315079
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1223.302205X15
K1223.302205X15
Steel
L
M5
22
12
13
6
0
15
0.0069
Yes
4059245315086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1223.302205X20
K1223.302205X20
Steel
L
M5
22
12
13
6
0
20
0.0076
Yes
4059245315093
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1223.302206X10
K1223.302206X10
Steel
L
M6
22
12
13
6
0
10
0.0076
Yes
4059245315109
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1223.302206X15
K1223.302206X15
Steel
L
M6
22
12
13
6
0
15
0.0084
Yes
4059245315116
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1223.302206X20
K1223.302206X20
Steel
L
M6
22
12
13
6
0
20
0.0091
Yes
4059245315123
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1223.302206X30
K1223.302206X30
Steel
L
M6
22
12
13
6
0
30
0.0109
Yes
4059245315130
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1223.302606X10
K1223.302606X10
Steel
L
M6
26
15
13
6
0
10
0.0093
Yes
4059245315147
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1223.302606X15
K1223.302606X15
Steel
L
M6
26
15
13
6
0
15
0.0098
Yes
4059245315154
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1223.302606X20
K1223.302606X20
Steel
L
M6
26
15
13
6
0
20
0.0109
Yes
4059245315161
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1223.302606X30
K1223.302606X30
Steel
L
M6
26
15
13
6
0
30
0.0127
Yes
4059245315178
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1223.302608X15
K1223.302608X15
Steel
L
M8
26
15
13
6
0
15
0.0145
Yes
4059245315185
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1223.302608X20
K1223.302608X20
Steel
L
M8
26
15
13
6
0
20
0.0160
Yes
4059245315192
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1223.302608X30
K1223.302608X30
Steel
L
M8
26
15
13
6
0
30
0.0190
Yes
4059245315208
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성