Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1022 - Drill bushes flanged DIN 172 Form B
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Machine devices, jig devices
Drill bushes
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/bohrbuchsen/08910_b.prj},{NB=K1022.B1150X12},{BESTKIPP=K1022.B1150X12},{FORM=B},{D1=11.5},{D2=18},{D3=22},{L1=12},{AUSF=kurz},{L2=4.0},{R=2.0},{T1=0.02},{T2=0.03},{GEW=0.0171},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059245461592},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{XA=1.500},{ZGT=Einführfase oder Zentrieransatz},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D1
diameter F7
[mm]
D2
diameter n6
[mm]
D3
diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
AUSF
version
ⁿ/ₐ
L2
distance
[mm]
R
Radius
[mm]
T1
Tolerance
[mm]
T2
Tolerance
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1022.B0060X06
K1022.B0060X06
B
0.6
3
6
6
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0006
Yes
73269086
4059245458561
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0070X06
K1022.B0070X06
B
0.7
3
6
6
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0006
Yes
73269086
4059245458578
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0080X06
K1022.B0080X06
B
0.8
3
6
6
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0061
Yes
73269086
4059245458585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0090X06
K1022.B0090X06
B
0.9
3
6
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0006
Yes
73269086
4059245458592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0090X09
K1022.B0090X09
B
0.9
3
6
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0007
Yes
73269086
4059245458608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0100X06
K1022.B0100X06
B
1.0
3
6
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0009
Yes
73269086
4059245458615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0100X09
K1022.B0100X09
B
1.0
3
6
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0007
Yes
73269086
4059245458622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0110X06
K1022.B0110X06
B
1.1
4
7
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0009
Yes
73269086
4059245458639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0110X09
K1022.B0110X09
B
1.1
4
7
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0013
Yes
73269086
4059245458646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0120X06
K1022.B0120X06
B
1.2
4
7
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0008
Yes
73269086
4059245458653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0120X09
K1022.B0120X09
B
1.2
4
7
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0011
Yes
73269086
4059245458660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0130X06
K1022.B0130X06
B
1.3
4
7
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0009
Yes
73269086
4059245458677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0130X09
K1022.B0130X09
B
1.3
4
7
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0011
Yes
73269086
4059245458684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0140X06
K1022.B0140X06
B
1.4
4
7
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0009
Yes
73269086
4059245458691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0140X09
K1022.B0140X09
B
1.4
4
7
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0011
Yes
73269086
4059245458707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0150X06
K1022.B0150X06
B
1.5
4
7
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0009
Yes
73269086
4059245458714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0150X09
K1022.B0150X09
B
1.5
4
7
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0008
Yes
73269086
4059245458721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0160X06
K1022.B0160X06
B
1.6
4
7
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0008
Yes
73269086
4059245458738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0160X09
K1022.B0160X09
B
1.6
4
7
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0007
Yes
73269086
4059245458745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0170X06
K1022.B0170X06
B
1.7
4
7
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0008
Yes
73269086
4059245458752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0170X09
K1022.B0170X09
B
1.7
4
7
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0010
Yes
73269086
4059245458769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0180X06
K1022.B0180X06
B
1.8
4
7
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0010
Yes
73269086
4059245458776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0180X09
K1022.B0180X09
B
1.8
4
7
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0011
Yes
73269086
4059245458783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0190X06
K1022.B0190X06
B
1.9
5
8
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0012
Yes
73269086
4059245458790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0190X09
K1022.B0190X09
B
1.9
5
8
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0015
Yes
73269086
4059245458806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성