Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0647 - Cam levers adjustable stainless steel, with external thread; thrust washer stainless steel
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping levers, tension levers, cam levers
Cam levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/exzenterhebel/04233_4_asmtab.prj},{NB=K0647.2541010X50},{GR=2},{D1=27.0},{D2=11},{B=33.3},{B1=24.0},{H=18.3},{H1=28.8},{A=96.0},{A1=108.0},{L=50},{S=1.5},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{GEW=0.2740},{EAN=4059245314263},{BESTKIPP=K0647.2541010X50},{AUSF=elektrolytisch poliert},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{PPATH=04233_4_schb.prj},{IMPERIAL=MM},{ZGT=Stift zur Feinjustage des Spannhebels },{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
L
Length
[mm]
S
stroke
[mm]
F
Spannkraft F kN
[kN]
HANDKRAFT
hand force FH
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0647.9541003X10
K0647.9541003X10
elektrolytisch poliert
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
10
1.0
1.5
90
0.0200
Yes
73181520
4059245313983
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.9541003X15
K0647.9541003X15
elektrolytisch poliert
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
15
1.0
1.5
90
0.0210
Yes
73181520
4059245313990
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.9541003X30
K0647.9541003X30
elektrolytisch poliert
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
30
1.0
1.5
90
0.0220
Yes
73181520
4059245314003
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.9541004X10
K0647.9541004X10
elektrolytisch poliert
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
10
1.0
1.5
90
0.0210
Yes
73181520
4059245314010
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.9541004X15
K0647.9541004X15
elektrolytisch poliert
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
15
1.0
1.5
90
0.0220
Yes
73181520
4059245314027
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.9541004X30
K0647.9541004X30
elektrolytisch poliert
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
30
1.0
1.5
90
0.0230
Yes
73181520
4059245314034
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.0541004X15
K0647.0541004X15
elektrolytisch poliert
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
15
1.0
2.5
100
0.0390
Yes
73181520
4059245314041
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.0541004X20
K0647.0541004X20
elektrolytisch poliert
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
20
1.0
2.5
100
0.0400
Yes
73181520
4059245314058
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.0541004X30
K0647.0541004X30
elektrolytisch poliert
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
30
1.0
2.5
100
0.0410
Yes
73181520
4059245314065
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.0541005X20
K0647.0541005X20
elektrolytisch poliert
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
20
1.0
2.5
100
0.0410
Yes
73181520
4059245314072
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.0541005X30
K0647.0541005X30
elektrolytisch poliert
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
30
1.0
2.5
100
0.0430
Yes
73181520
4059245314089
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.0541005X40
K0647.0541005X40
elektrolytisch poliert
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
40
1.0
2.5
100
0.0440
Yes
73181520
4059245314096
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.0541005X50
K0647.0541005X50
elektrolytisch poliert
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
50
1.0
2.5
100
0.0460
Yes
73181520
4059245314102
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.1541005X20
K0647.1541005X20
elektrolytisch poliert
1
M 5
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
20
1.2
4.0
120
0.0770
Yes
73181520
4059245314119
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.1541005X30
K0647.1541005X30
elektrolytisch poliert
1
M 5
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
30
1.2
4.0
120
0.0780
Yes
73181520
4059245314126
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.1541005X40
K0647.1541005X40
elektrolytisch poliert
1
M 5
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
40
1.2
4.0
120
0.0790
Yes
73181520
4059245314133
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.1541005X50
K0647.1541005X50
elektrolytisch poliert
1
M 5
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
50
1.2
4.0
120
0.0800
Yes
73181520
4059245314140
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.1541006X20
K0647.1541006X20
elektrolytisch poliert
1
M 6
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
20
1.2
4.0
120
0.0802
Yes
73181520
4059245314157
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.1541006X30
K0647.1541006X30
elektrolytisch poliert
1
M 6
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
30
1.2
4.0
120
0.0840
Yes
73181520
4059245314164
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.1541006X40
K0647.1541006X40
elektrolytisch poliert
1
M 6
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
40
1.2
4.0
120
0.0856
Yes
73181520
4059245314171
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.1541006X50
K0647.1541006X50
elektrolytisch poliert
1
M 6
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
50
1.2
4.0
120
0.0874
Yes
73181520
4059245314188
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.2541008X25
K0647.2541008X25
elektrolytisch poliert
2
M 8
27.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
25
1.5
8.0
350
0.2586
Yes
73181520
4059245314195
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.2541008X30
K0647.2541008X30
elektrolytisch poliert
2
M 8
27.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
30
1.5
8.0
350
0.2599
Yes
73181520
4059245314201
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.2541008X40
K0647.2541008X40
elektrolytisch poliert
2
M 8
27.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
40
1.5
8.0
350
0.2590
Yes
73181520
4059245314218
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0647.2541008X50
K0647.2541008X50
elektrolytisch poliert
2
M 8
27.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
50
1.5
8.0
350
0.2669
Yes
73181520
4059245314225
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성