Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1130 - Screw plugs with collar and hexagon socket DIN 908
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Level indicators, screw plugs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/28014.prj},{NB=K1130.103320},{BESTKIPP=K1130.103320},{D1=M33X2},{D=39},{K=5},{L=16},{SW=17},{GEW=0.1194},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245265206},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{TYP=1.000},{NDM=33.000},{NDM1=0.000},{ST=2.000},{XA=9.0},{XB=33.3},{XC=4.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
thread
[mm]
D
Diameter
[mm]
K
Length
[mm]
L
Length
[mm]
SW
width across flats
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1130.100810
K1130.100810
M8X1
12
3
8
4
0.0045
Yes
73181520
4059245265084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1130.101010
K1130.101010
M10X1
14
3
8
5
0.0067
Yes
73181520
4059245265091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1130.101215
K1130.101215
M12X1,5
17
3
12
6
0.0114
Yes
73181520
4059245265107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1130.101415
K1130.101415
M14X1,5
19
3
12
6
0.0166
Yes
73181520
4059245265114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1130.101615
K1130.101615
M16X1,5
21
3
12
8
0.0205
Yes
73181520
4059245265121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1130.101815
K1130.101815
M18X1,5
23
4
12
8
0.0296
Yes
73181520
4059245265138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1130.102015
K1130.102015
M20X1,5
25
4
14
10
0.0393
Yes
73181520
4059245265145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1130.102215
K1130.102215
M22X1,5
27
4
14
10
0.0489
Yes
73181520
4059245265152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1130.102415
K1130.102415
M24X1,5
29
4
14
12
0.0562
Yes
73181520
4059245265169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1130.102615
K1130.102615
M26X1,5
31
4
16
12
0.0720
Yes
73181520
4059245265176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1130.102720
K1130.102720
M27X2
32
4
16
12
0.0779
Yes
73181520
4059245265183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1130.103015
K1130.103015
M30X1,5
36
4
16
17
0.0969
Yes
73181520
4059245265190
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1130.103320
K1130.103320
M33X2
39
5
16
17
0.1194
Yes
73181520
4059245265206
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1130.103615
K1130.103615
M36X1,5
42
5
16
19
0.1379
Yes
73181520
4059245265213
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1130.104215
K1130.104215
M42X1,5
49
5
16
22
0.1933
Yes
73181520
4059245265220
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1130.104220
K1130.104220
M42X2
49
5
16
22
0.1940
Yes
73181520
4059245265237
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1130.104815
K1130.104815
M48X1,5
55
5
16
24
0.2532
Yes
73181520
4059245265244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1130.104820
K1130.104820
M48X2
55
5
16
24
0.2488
Yes
73181520
4059245265251
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1130.10018
K1130.10018
G1/8
14
3
8
5
0.0065
Yes
73181520
4059245265268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1130.10014
K1130.10014
G1/4
18
3
12
6
0.0147
Yes
73181520
4059245265275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1130.10038
K1130.10038
G3/8
22
3
12
8
0.0227
Yes
73181520
4059245265282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1130.10012
K1130.10012
G1/2
26
4
14
10
0.0431
Yes
73181520
4059245265299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1130.10034
K1130.10034
G3/4
32
4
16
12
0.0761
Yes
73181520
4059245265305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1130.10100
K1130.10100
G1
39
5
16
17
0.1120
Yes
73181520
4059245265312
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1130.10114
K1130.10114
G1 1/4
49
5
16
22
0.1902
Yes
73181520
4059245265329
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성