Plastic Spur with Steel Core (NSU)
KHK KOHARA GEAR
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/spur_gears/plastic_spur_with_steel_core_nsu.prj},{NB=NSU2-68J22_On},{CN=NSU2-68J22},{A=22},{KW=6},{KD=2.8000},{TS=M5},{J=7.0},{S=S1K},{M=2},{MX=2.000},{Z=68},{B=60},{C=136.0},{D=140.0},{E=20},{F=14},{G=34},{H=100},{WMF=S1005.WMF},{R=1.5},{N=0.5},{L=0.5},{L2=1.0},{NDM=5},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
A
Bore
[mm]
KW
Key width
[mm]
KD
Key depth
[mm]
TS
Tap size
[mm]
J
Mounting hole position
[mm]
S
Shape
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
Hub diameter
[mm]
C
Pitch diameter
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
E
Face width
[mm]
F
Hub width
[mm]
G
Total length
[mm]
H
Metal core diameter
[mm]
NSU1-30
NSU1-30
8
0
0.0000
0
0.0
S1
1
30
20
30.0
32.0
10
10
20
20
NSU1-30J8
NSU1-30J8
8
0
0.0000
M5
5.0
S1T
1
30
20
30.0
32.0
10
10
20
20
NSU1-32
NSU1-32
8
0
0.0000
0
0.0
S1
1
32
22
32.0
34.0
10
10
20
22
NSU1-32J8
NSU1-32J8
8
0
0.0000
M5
5.0
S1T
1
32
22
32.0
34.0
10
10
20
22
NSU1-32J10
NSU1-32J10
10
4
1.8000
M4
5.0
S1K
1
32
22
32.0
34.0
10
10
20
22
NSU1-34
NSU1-34
8
0
0.0000
0
0.0
S1
1
34
25
34.0
36.0
10
10
20
25
NSU1-34J8
NSU1-34J8
8
0
0.0000
M5
5.0
S1T
1
34
25
34.0
36.0
10
10
20
25
NSU1-34J10
NSU1-34J10
10
4
1.8000
M4
5.0
S1K
1
34
25
34.0
36.0
10
10
20
25
NSU1-34J12
NSU1-34J12
12
4
1.8000
M4
5.0
S1K
1
34
25
34.0
36.0
10
10
20
25
NSU1-35
NSU1-35
8
0
0.0000
0
0.0
S1
1
35
25
35.0
37.0
10
10
20
25
NSU1-35J8
NSU1-35J8
8
0
0.0000
M5
5.0
S1T
1
35
25
35.0
37.0
10
10
20
25
NSU1-35J10
NSU1-35J10
10
4
1.8000
M4
5.0
S1K
1
35
25
35.0
37.0
10
10
20
25
NSU1-35J12
NSU1-35J12
12
4
1.8000
M4
5.0
S1K
1
35
25
35.0
37.0
10
10
20
25
NSU1-36
NSU1-36
8
0
0.0000
0
0.0
S1
1
36
25
36.0
38.0
10
10
20
25
NSU1-36J8
NSU1-36J8
8
0
0.0000
M5
5.0
S1T
1
36
25
36.0
38.0
10
10
20
25
NSU1-36J10
NSU1-36J10
10
4
1.8000
M4
5.0
S1K
1
36
25
36.0
38.0
10
10
20
25
NSU1-36J12
NSU1-36J12
12
4
1.8000
M4
5.0
S1K
1
36
25
36.0
38.0
10
10
20
25
NSU1-40
NSU1-40
10
0
0.0000
0
0.0
S1
1
40
25
40.0
42.0
10
10
20
28
NSU1-40J10
NSU1-40J10
10
4
1.8000
M4
5.0
S1K
1
40
25
40.0
42.0
10
10
20
28
NSU1-40J12
NSU1-40J12
12
4
1.8000
M4
5.0
S1K
1
40
25
40.0
42.0
10
10
20
28
NSU1-45
NSU1-45
10
0
0.0000
0
0.0
S1
1
45
30
45.0
47.0
10
10
20
34
NSU1-45J10
NSU1-45J10
10
4
1.8000
M4
5.0
S1K
1
45
30
45.0
47.0
10
10
20
34
NSU1-45J12
NSU1-45J12
12
4
1.8000
M4
5.0
S1K
1
45
30
45.0
47.0
10
10
20
34
NSU1-45J14
NSU1-45J14
14
5
2.3000
M4
5.0
S1K
1
45
30
45.0
47.0
10
10
20
34
NSU1-45J15
NSU1-45J15
15
5
2.3000
M4
5.0
S1K
1
45
30
45.0
47.0
10
10
20
34
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Steel, Spur Gears (SS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Steel, Hubless Spur Gears (SSA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Standard Shape A
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
Plastic Spur Gears with Stainless Steel Core (PU)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Steel, Thin Face Spur Gears (SSY)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Stainless Steel Spur Gears (SUS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Steel, Thin Face Spur Gears (SSAY)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Racks (SR)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Spur Gears (SSG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Plastic Spur Gears (PS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Racks with Bolt Holes (SRFD, SRFK)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Plastic Spur Gears (PSA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Worm Shaft, Worm Gears (AGF)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Quenching racks (SRFD-HJ)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성