Kettenrad - 8 x 3 mm aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenrad / -scheibe 8 x 3 mm
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenrad-scheibe_8-3mm/kettenrad_8_3mm.prj},{NB=Einfachkettenrad 8 x 3 mm, fuer Rollenkette nach DIN 8187 ISO/R 606 321-020-040},{IDNR=},{Z=40},{DE=105.3},{DP=101.97},{DM=40},{D1=10},{A=16},{R3=8},{C=1.0},{B1=2.8},{SB1=0.0},{B2=0.0},{T=8},{IB=3.0},{RO=5.0},{ZX=040},{VER=1},{EFZF=Einfachkettenrad}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
R3
Zahnkopfrundung
[mm]
C
Breite der Rundung
[mm]
B1
Zahnkranzbreite
[mm]
SB1
Zahnkranzbreite b1
[mm]
B2
Zahnkranzbreite
[mm]
Einfachkettenrad 8 x 3 mm...
321-020-008
8
24.0
20.90
13
6
12
8
1.0
2.8
0.0
0.0
Einfachkettenrad 8 x 3 mm...
321-020-009
9
26.6
23.39
15
6
12
8
1.0
2.8
0.0
0.0
Einfachkettenrad 8 x 3 mm...
321-020-010
10
29.2
25.89
17
8
12
8
1.0
2.8
0.0
0.0
Einfachkettenrad 8 x 3 mm...
321-020-011
11
31.7
28.39
18
8
13
8
1.0
2.8
0.0
0.0
Einfachkettenrad 8 x 3 mm...
321-020-012
12
34.2
30.91
20
8
13
8
1.0
2.8
0.0
0.0
Einfachkettenrad 8 x 3 mm...
321-020-013
13
36.7
33.42
23
8
13
8
1.0
2.8
0.0
0.0
Einfachkettenrad 8 x 3 mm...
321-020-014
14
39.2
35.95
25
8
13
8
1.0
2.8
0.0
0.0
Einfachkettenrad 8 x 3 mm...
321-020-015
15
41.7
38.48
28
8
13
8
1.0
2.8
0.0
0.0
Einfachkettenrad 8 x 3 mm...
321-020-016
16
44.3
41.01
30
8
14
8
1.0
2.8
0.0
0.0
Einfachkettenrad 8 x 3 mm...
321-020-017
17
46.8
43.53
30
8
14
8
1.0
2.8
0.0
0.0
Einfachkettenrad 8 x 3 mm...
321-020-018
18
49.3
46.07
30
8
14
8
1.0
2.8
0.0
0.0
Einfachkettenrad 8 x 3 mm...
321-020-019
19
51.9
48.61
30
8
14
8
1.0
2.8
0.0
0.0
Einfachkettenrad 8 x 3 mm...
321-020-020
20
54.4
51.14
30
8
14
8
1.0
2.8
0.0
0.0
Einfachkettenrad 8 x 3 mm...
321-020-021
21
57.0
53.68
35
8
14
8
1.0
2.8
0.0
0.0
Einfachkettenrad 8 x 3 mm...
321-020-022
22
59.5
56.21
35
8
14
8
1.0
2.8
0.0
0.0
Einfachkettenrad 8 x 3 mm...
321-020-023
23
62.0
58.75
35
8
14
8
1.0
2.8
0.0
0.0
Einfachkettenrad 8 x 3 mm...
321-020-024
24
64.6
61.29
35
8
14
8
1.0
2.8
0.0
0.0
Einfachkettenrad 8 x 3 mm...
321-020-025
25
67.5
63.83
35
8
14
8
1.0
2.8
0.0
0.0
Einfachkettenrad 8 x 3 mm...
321-020-026
26
69.5
66.37
40
10
16
8
1.0
2.8
0.0
0.0
Einfachkettenrad 8 x 3 mm...
321-020-027
27
72.2
68.91
40
10
16
8
1.0
2.8
0.0
0.0
Einfachkettenrad 8 x 3 mm...
321-020-028
28
74.8
71.45
40
10
16
8
1.0
2.8
0.0
0.0
Einfachkettenrad 8 x 3 mm...
321-020-029
29
77.3
73.99
40
10
16
8
1.0
2.8
0.0
0.0
Einfachkettenrad 8 x 3 mm...
321-020-030
30
79.8
76.53
40
10
16
8
1.0
2.8
0.0
0.0
Einfachkettenrad 8 x 3 mm...
321-020-031
31
82.4
79.08
40
10
16
8
1.0
2.8
0.0
0.0
Einfachkettenrad 8 x 3 mm...
321-020-032
32
84.9
81.61
40
10
16
8
1.0
2.8
0.0
0.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성