Kettenrad - 3/4 x 7/16" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenrad / -scheibe 3/4 x 7/16 "
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenrad-scheibe_3-4_7-16/kettenrad_3-4_7-16.prj},{NB=Zweifachkettenrad 3/4 x 7/16, fuer Rollenkette nach DIN 8187 ISO/R 606 322-400-023 1},{IDNR=},{KET=1},{Z=23},{DE=149.0},{DP=139.90},{DM=110},{D1=20},{A=50},{T=19.05},{ZX=023},{VER=2},{EFZF=Zweifachkettenrad}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
R3
Zahnkopfrundung
[mm]
C
Breite der Rundung
[mm]
B1
Zahnkranzbreite
[mm]
SB1
Zahnkranzbreite b1
[mm]
B2
Zahnkranzbreite
[mm]
B3
Zahnkranzbreite
[mm]
Einfachkettenrad 3/4 x 7/...
321-400-008
8
57.6
49.78
31
12
30
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 3/4 x 7/...
321-400-009
9
62.0
55.70
37
12
30
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 3/4 x 7/...
321-400-010
10
69.0
61.64
42
12
30
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 3/4 x 7/...
321-400-011
11
75.0
67.61
46
14
35
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 3/4 x 7/...
321-400-012
12
81.3
73.61
52
14
35
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 3/4 x 7/...
321-400-013
13
87.5
79.59
58
14
35
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 3/4 x 7/...
321-400-014
14
93.6
85.61
64
14
35
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 3/4 x 7/...
321-400-015
15
99.8
91.63
70
14
35
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 3/4 x 7/...
321-400-016
16
105.5
97.65
75
16
35
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 3/4 x 7/...
321-400-017
17
111.5
103.67
80
16
35
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 3/4 x 7/...
321-400-018
18
118.0
109.71
80
16
35
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 3/4 x 7/...
321-400-019
19
124.2
115.75
80
16
35
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 3/4 x 7/...
321-400-020
20
129.7
121.78
80
16
35
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 3/4 x 7/...
321-400-021
21
136.0
127.82
90
20
40
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 3/4 x 7/...
321-400-022
22
141.8
133.86
90
20
40
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 3/4 x 7/...
321-400-023
23
149.0
139.90
90
20
40
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 3/4 x 7/...
321-400-024
24
153.9
145.94
90
20
40
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 3/4 x 7/...
321-400-025
25
160.0
152.00
90
20
40
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 3/4 x 7/...
321-400-026
26
165.9
158.04
95
20
40
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 3/4 x 7/...
321-400-027
27
172.3
164.09
95
20
40
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 3/4 x 7/...
321-400-028
28
178.0
170.13
95
20
40
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 3/4 x 7/...
321-400-029
29
184.1
176.19
95
20
40
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 3/4 x 7/...
321-400-030
30
190.5
182.25
95
20
40
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 3/4 x 7/...
321-400-031
31
196.3
188.31
100
20
40
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 3/4 x 7/...
321-400-032
32
203.3
194.35
100
20
40
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Sprocket 3/4 x 7/16 " - Sprocket 3/4 x 7/16 "for roller chains according to...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 3/4" x 7/16" - 3/4 x 7/16" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 818...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 5/8 x 3/8 " - Chain 5/8 x 3/8 ", for roller chains according to DI...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Double sprocket 3/4 x 7/16" - Double sprockets 3/4 x 7/16", suitable for tw...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Kettenrad 1" x 17,02 mm - Sprocket 1 "x17, 02 mm, for roller chain accordin...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 1 1/4 x 3/4" - Sprockets 1 1/4 x 3/4", for roller chain according ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 1/2 x 5/16 " - Kettenrad 1/2 x 5/16", für Rollenkette nach DIN 818...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Simple roller chains - Simple roller chains with angle brackets
Ketten Fuchs
22.11.2013
Simple roller chains - Simple roller chains DIN 8187-1, ISO 606-1982 Europe...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 1/2 x 5/16 " - Sprocket 1/2 x 5/16 "for roller chains according to...
Ketten Fuchs
22.09.2021
SB-Einfach-Kettenrad - ¾ x 7/16“, aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 8 x 3 mm - Sprocket 8 x 3 mm, for roller chain according to DIN 81...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Kettenradscheibe - Sprocket 5/8 x 3/8 ", for roller chains according to DIN...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 3/8 x 7/32'' - Sprocket 3/8 x 7/32'', for roller chains according ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성