카탈로그: KESSEL
생성됨: 29.07.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KESSEL
Roof drain for flat roof surfaces
KESSEL
Drain technology
Outdoor drains
Roof drains
Powered by
CAD모델 선택
{kessel/ablauftechnik/ablaeufe_im_aussenbereich/dachablaeufe/flachdachablauf.prj},{NB=48312.03},{SA810ID03=48312.03},{SA700ID09=0},{SA700ID12=0},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=1},{SA700ID07_=0},{SA700ID08_=0},{SA700ID15_=0},{SA700ID16_=0},{DNIN=125},{DNOUT=125},{ISD1=30},{ISD2=30},{SA700ID10_=0},{SA700ID11=0},{SA700ID13_=0},{SA700ID17_=0},{PREVIEW=../../_pool_/2f/c7/483122e03.png},{SA700ID04=Flachdachablauf , Pressfl., DN 125, mit Heizung},{SA810ID06=4026092039304},{SA010ID04=KESSEL AG},{SA100ID04=Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss z.B. Dach-, Balkon-, Terrassenentwässerung, Fassadenentwässerung (Attikaentwässerung) -Regenwasser-},{SA200ID03=sonstige produktspezifische Ausführungen},{SA250ID03=Freispiegel},{SA300ID03=Ablauf-Punktförmig},{LODLEVEL=200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
SA700ID04
Product name
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN number
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Order number
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Drain pipe socket version
ⁿ/ₐ
SA250ID03
Type of drainage
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Drain type
ⁿ/ₐ
SA360ID03
Trace heating
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Drain body material
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Surfaces of the drains (drain body)
ⁿ/ₐ
SA500ID03
Sealing variants
ⁿ/ₐ
SA550ID03
Odour trap
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Temperature class
ⁿ/ₐ
SA700ID06
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
ⁿ/ₐ
SA700ID16
Fire resistance class can be retrofitted
ⁿ/ₐ
SA700ID17
Fire resistance class
ⁿ/ₐ
48312.02
Roof drain, Press. fl., w...
4026092039298
48312.02
Roof drains and floor dra...
other product-specific ve...
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
polished
mit Klemmflansch (Pressdi...
without odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
48370.02
Roof drain, Press. fl., w...
4026092039342
48370.02
Roof drains and floor dra...
other product-specific ve...
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
polished
mit Klemmflansch (Pressdi...
without odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
48310.01
Roof drain, Press. fl., w...
4026092039243
48310.01
Roof drains and floor dra...
other product-specific ve...
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
polished
mit Klemmflansch (Pressdi...
without odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
48310.02
Roof drain, Press. fl., w...
4026092039250
48310.02
Roof drains and floor dra...
other product-specific ve...
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
polished
mit Klemmflansch (Pressdi...
without odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
48310
Roof drain, Press. fl., D...
4026092039236
48310
Roof drains and floor dra...
other product-specific ve...
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
polished
mit Klemmflansch (Pressdi...
without odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
48312
Roof drain, Press. fl., D...
4026092039274
48312
Roof drains and floor dra...
other product-specific ve...
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
polished
mit Klemmflansch (Pressdi...
without odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
48312.03
Roof drain, Press. fl., D...
4026092039304
48312.03
Roof drains and floor dra...
other product-specific ve...
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
polished
mit Klemmflansch (Pressdi...
without odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
45950
Roof drain, Press. fl., D...
4026092001318
45950
Roof drains and floor dra...
other product-specific ve...
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
polished
mit Klemmflansch (Pressdi...
without odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
48310.03
Roof drain, Press. fl., D...
4026092039267
48310.03
Roof drains and floor dra...
other product-specific ve...
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
polished
mit Klemmflansch (Pressdi...
without odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
48370.03
Roof drain, Press. fl., D...
4026092039359
48370.03
Roof drains and floor dra...
other product-specific ve...
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
polished
mit Klemmflansch (Pressdi...
without odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
48370
Roof drain, Press. fl., D...
4026092039328
48370
Roof drains and floor dra...
other product-specific ve...
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
polished
mit Klemmflansch (Pressdi...
without odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
45970
Roof drain for flat roof ...
4026092029718
45970
Roof drains and floor dra...
other product-specific ve...
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
polished
mit Klemmflansch (Pressdi...
without odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
48312.01
Roof drain, Press. fl., w...
4026092039281
48312.01
Roof drains and floor dra...
other product-specific ve...
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
polished
mit Klemmflansch (Pressdi...
without odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
48370.01
Flachdachablauf , Pressfl...
4026092039335
48370.01
Roof drains and floor dra...
other product-specific ve...
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
polished
mit Klemmflansch (Pressdi...
without odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성