카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
2340.3 H - Sprue bushes 1.5°, without radius
Kern
Standard parts for injection, compression moulds and diecasting tools
Precision elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/moulds/precision_elements/2340_3_h.prj},{NB=2340.3 H - 18 x 46 x 4.5},{S=15},{K=18.0},{DD2=38},{DD1=18.0},{L=46},{DD3=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
S
[mm]
K
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
L
[mm]
DD3
d3
[mm]
2340.3 H - 18 x 27 x 3.5
15
18.0
38
18.0
27
3.5
2340.3 H - 18 x 36 x 3.5
15
18.0
38
18.0
36
3.5
2340.3 H - 18 x 46 x 3.5
15
18.0
38
18.0
46
3.5
2340.3 H - 18 x 56 x 3.5
15
18.0
38
18.0
56
3.5
2340.3 H - 18 x 27 x 4.5
15
18.0
38
18.0
27
4.5
2340.3 H - 18 x 36 x 4.5
15
18.0
38
18.0
36
4.5
2340.3 H - 18 x 46 x 4.5
15
18.0
38
18.0
46
4.5
2340.3 H - 18 x 56 x 4.5
15
18.0
38
18.0
56
4.5
2340.3 H - 18 x 76 x 4.5
15
18.0
38
18.0
76
4.5
2340.3 H - 24 x 46 x 4.5
20
23.0
48
24.0
46
4.5
2340.3 H - 24 x 56 x 4.5
20
23.0
48
24.0
56
4.5
2340.3 H - 24 x 76 x 4.5
20
23.0
48
24.0
76
4.5
2340.3 H - 24 x 56 x 6.5
20
23.0
48
24.0
56
6.5
2340.3 H - 24 x 76 x 6.5
20
23.0
48
24.0
76
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성