카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
2305 - Blad ejector pins, nitrided
Kern
Standard parts for injection, compression moulds and diecasting tools
Precision elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/moulds/precision_elements/2305.prj},{NB=2305 - 5.5 x 1.5 x 100},{K=5},{DD1=6.0},{DD2=12},{AA=5.5},{BB=1.5},{L1=100},{L1X=100,125,160,200},{DD=0.030}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
K
[mm]
L2
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
AA
a
[mm]
BB
b
[mm]
2305 - 3.5 x 1 x 63
3
32
4.0
8
3.5
1.0
2305 - 3.8 x 1 x 63
3
32
4.2
8
3.8
1.0
2305 - 3.8 x 1.2 x 80
3
40
4.2
8
3.8
1.2
2305 - 4.5 x 1 x 80
3
40
5.0
10
4.5
1.0
2305 - 4.5 x 1.2 x 80
3
40
5.0
10
4.5
1.2
2305 - 4.5 x 1.5 x 80
3
40
5.0
10
4.5
1.5
2305 - 5.5 x 1 x 80
5
40
6.0
12
5.5
1.0
2305 - 5.5 x 1.2 x 80
5
40
6.0
12
5.5
1.2
2305 - 5.5 x 1.5 x 100
5
50
6.0
12
5.5
1.5
2305 - 5.5 x 2 x 125
5
63
6.0
12
5.5
2.0
2305 - 7.5 x 1.2 x 100
5
50
8.0
14
7.5
1.2
2305 - 7.5 x 1.5 x 125
5
63
8.0
14
7.5
1.5
2305 - 7.5 x 2 x 160
5
80
8.0
14
7.5
2.0
2305 - 9.5 x 1.5 x 160
5
80
10.0
16
9.5
1.5
2305 - 9.5 x 2 x 200
5
100
10.0
16
9.5
2.0
2305 - 11.5 x 2 x 200
7
100
12.0
20
11.5
2.0
2305 - 11.5 x 2.5 x 200
7
100
12.0
20
11.5
2.5
2305 - 15.5 x 2 x 200
7
100
16.0
22
15.5
2.0
2305 - 15.5 x 2.5 x 200
7
100
16.0
22
15.5
2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성