카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
2544 - Pressure plugs
Kern
Standard parts for injection, compression moulds and diecasting tools
Elements for heating & cooling
Powered by
CAD모델 선택
{kern/moulds/elements_for_heating_and_cooling/2544.prj},{NB=2544 - 8},{L1=11.5},{L=8},{DD2=M4},{D=8},{M=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
L1
[mm]
L
[mm]
DD2
d2
ⁿ/ₐ
D
[mm]
2544 - 6
11.5
8
M3
6
2544 - 8
11.5
8
M4
8
2544 - 10
14.0
10
M6
10
2544 - 12
14.0
10
M6
12
2544 - 16
16.0
12
M8
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성