카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
3470 - Precision feeler ganges
Kern
Standard parts for injection, compression moulds and diecasting tools
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{kern/moulds/accessories/3470.prj},{NB=3470 - 150 x 5 x 0.15 - Ms},{IDNR=},{SS=0.150},{BB=150.0},{L=5},{MAT=2.0321}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SS
s
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
L
[m]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
3470 - 12.7 x 2 x 0.005 -...
0.005
12.7
2
1.4301
3470 - 12.7 x 5 x 0.005 -...
0.005
12.7
5
1.4301
3470 - 12.7 x 1 x 0.01 - ...
0.010
12.7
1
1.1274
3470 - 12.7 x 2 x 0.01 - ...
0.010
12.7
2
1.1274
3470 - 12.7 x 5 x 0.01 - ...
0.010
12.7
5
1.1274
3470 - 12.7 x 5 x 0.01 - ...
0.010
12.7
5
1.4301
3470 - 12.7 x 10 x 0.01 -...
0.010
12.7
10
1.1274
3470 - 25 x 5 x 0.01 - R
0.010
25.0
5
1.4301
3470 - 50 x 5 x 0.01 - R
0.010
50.0
5
1.4301
3470 - 12.7 x 1 x 0.02 - ...
0.020
12.7
1
1.1274
3470 - 12.7 x 2 x 0.02 - ...
0.020
12.7
2
1.1274
3470 - 12.7 x 5 x 0.02 - ...
0.020
12.7
5
1.1274
3470 - 12.7 x 5 x 0.02 - ...
0.020
12.7
5
1.4301
3470 - 12.7 x 10 x 0.02 -...
0.020
12.7
10
1.1274
3470 - 25 x 5 x 0.02 - R
0.020
25.0
5
1.4301
3470 - 50 x 5 x 0.02 - R
0.020
50.0
5
1.4301
3470 - 100 x 5 x 0.02 - R
0.020
100.0
5
1.4301
3470 - 150 x 5 x 0.025 - ...
0.025
150.0
5
1.4301
3470 - 150 x 5 x 0.025 - ...
0.025
150.0
5
2.0321
3470 - 12.7 x 1 x 0.03 - ...
0.030
12.7
1
1.1274
3470 - 12.7 x 2 x 0.03 - ...
0.030
12.7
2
1.1274
3470 - 12.7 x 5 x 0.03 - ...
0.030
12.7
5
1.1274
3470 - 12.7 x 5 x 0.03 - ...
0.030
12.7
5
1.4301
3470 - 12.7 x 10 x 0.03 -...
0.030
12.7
10
1.1274
3470 - 25 x 5 x 0.03 - K
0.030
25.0
5
1.1274
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성