카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
3410.3 - Compression springs - Heavy load
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Springs and elastomers
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/springs_and_elastomers/3410_p3.prj},{NB=3410.3 - 25 x 139(0)},{IDNR=},{SX=0.0},{F1=1476},{S1=28.0},{F2=1845},{S2=35.0},{FN=2213},{SN=42.0},{FBL=2598},{SBL=49.3},{CC=52.7},{DD2=12.5},{DD1=25.0},{LO=139},{DE1=24.400},{B=5.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
F1
Long life
[N]
S1
Long life (20%LO)
[mm]
F2
Medium life
[N]
S2
Medium life (25%LO)
[mm]
FN
Max. permitted deflection
[N]
SN
Max. permitted deflection (30%LO)
[mm]
FBL
[N]
SBL
[mm]
CC
[N/mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LO
Lo
[mm]
3410.3 - 10 x 25
111
5.0
139
6.3
166
7.5
203
9.2
22.1
5.0
10.0
25
3410.3 - 10 x 32
112
6.4
140
8.0
168
9.6
212
12.1
17.5
5.0
10.0
32
3410.3 - 10 x 38
130
7.6
162
9.5
195
11.4
226
13.2
17.1
5.0
10.0
38
3410.3 - 10 x 44
132
8.8
165
11.0
198
13.2
227
15.1
15.0
5.0
10.0
44
3410.3 - 10 x 51
131
10.2
164
12.8
196
15.3
250
19.5
12.8
5.0
10.0
51
3410.3 - 10 x 64
137
12.8
171
16.0
205
19.2
233
21.8
10.7
5.0
10.0
64
3410.3 - 10 x 76
114
15.2
143
19.0
171
22.8
209
27.9
7.5
5.0
10.0
76
3410.3 - 10 x 305
128
61.0
160
76.3
192
91.5
267
127.2
2.1
5.0
10.0
305
3410.3 - 12.5 x 25
211
5.0
265
6.3
316
7.5
413
9.8
42.1
6.3
12.5
25
3410.3 - 12.5 x 32
212
6.4
266
8.0
319
9.6
452
13.6
33.2
6.3
12.5
32
3410.3 - 12.5 x 38
223
7.6
278
9.5
334
11.4
428
14.6
29.3
6.3
12.5
38
3410.3 - 12.5 x 44
216
8.8
271
11.0
325
13.2
445
18.1
24.6
6.3
12.5
44
3410.3 - 12.5 x 51
200
10.2
251
12.8
300
15.3
437
22.3
19.6
6.3
12.5
51
3410.3 - 12.5 x 64
192
12.8
240
16.0
288
19.2
410
27.3
15.0
6.3
12.5
64
3410.3 - 12.5 x 76
201
15.2
251
19.0
301
22.8
437
33.1
13.2
6.3
12.5
76
3410.3 - 12.5 x 89
203
17.8
254
22.3
304
26.7
443
38.9
11.4
6.3
12.5
89
3410.3 - 12.5 x 305
171
61.0
214
76.3
256
91.5
391
139.7
2.8
6.3
12.5
305
3410.3 - 16 x 25
379
5.0
477
6.3
568
7.5
636
8.4
75.7
8.0
16.0
25
3410.3 - 16 x 32
338
6.4
422
8.0
507
9.6
554
10.5
52.8
8.0
16.0
32
3410.3 - 16 x 38
369
7.6
461
9.5
553
11.4
660
13.6
48.5
8.0
16.0
38
3410.3 - 16 x 44
377
8.8
471
11.0
565
13.2
681
15.9
42.8
8.0
16.0
44
3410.3 - 16 x 51
378
10.2
475
12.8
568
15.3
701
18.9
37.1
8.0
16.0
51
3410.3 - 16 x 64
388
12.8
485
16.0
582
19.2
754
24.9
30.3
8.0
16.0
64
3410.3 - 16 x 76
391
15.2
488
19.0
586
22.8
750
29.2
25.7
8.0
16.0
76
3410.3 - 16 x 89
386
17.8
484
22.3
579
26.7
749
34.5
21.7
8.0
16.0
89
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성