카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1281.5 - Wear plates
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/guide_elements/1281_p5.prj},{NB=75 x 125 x A},{FORM=A},{BB=75},{L=125},{E=37.5},{E1=0},{E2=25},{L1=75},{ANZ=2},{D=11},{D1=18},{T=12},{TYP=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
FORM
ⁿ/ₐ
BB
width
[mm]
L
length
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
L1
[mm]
ANZ
Number of screw holes
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
TYP
[mm]
GEW
weight
[kg]
28 x 75 x A
A
28
75
14.0
0
15
45
2
11
18
12
1
0.282
28 x 100 x A
A
28
100
14.0
0
25
50
2
11
18
12
1
0.397
28 x 125 x A
A
28
125
14.0
0
25
75
2
11
18
12
1
0.511
28 x 150 x A
A
28
150
14.0
0
25
100
2
11
18
12
1
0.626
38 x 75 x A
A
38
75
19.0
0
15
45
2
11
18
12
1
0.405
38 x 100 x A
A
38
100
19.0
0
25
50
2
11
18
12
1
0.561
38 x 125 x A
A
38
125
19.0
0
25
75
2
11
18
12
1
0.716
38 x 150 x A
A
38
150
19.0
0
25
100
2
11
18
12
1
0.872
38 x 200 x A
A
38
200
19.0
0
25
150
2
11
18
12
1
1.184
48 x 75 x A
A
48
75
24.0
0
15
45
2
11
18
12
1
0.528
48 x 100 x A
A
48
100
24.0
0
25
50
2
11
18
12
1
0.725
48 x 125 x A
A
48
125
24.0
0
25
75
2
11
18
12
1
0.921
48 x 150 x A
A
48
150
24.0
0
25
100
2
11
18
12
1
1.118
48 x 200 x A
A
48
200
24.0
0
25
150
2
11
18
12
1
1.512
58 x 75 x A
A
58
75
29.0
0
15
45
2
11
18
12
1
0.651
58 x 100 x A
A
58
100
29.0
0
25
50
2
11
18
12
1
0.889
58 x 150 x A
A
58
150
29.0
0
25
100
2
11
18
12
1
1.364
75 x 75 x A
A
75
75
37.5
0
15
45
2
11
18
12
1
0.860
75 x 100 x C
C
75
100
25.0
25
25
50
2
11
18
12
2
1.167
75 x 100 x A
A
75
100
37.5
0
25
50
2
11
18
12
1
1.167
75 x 125 x A
A
75
125
37.5
0
25
75
2
11
18
12
1
1.475
75 x 150 x A
A
75
150
37.5
0
25
100
2
11
18
12
1
1.782
75 x 200 x A
A
75
200
37.5
0
25
150
2
11
18
12
1
2.397
100 x 100 x B
B
100
100
25.0
50
25
50
4
11
18
12
3
1.515
100 x 125 x B
B
100
125
25.0
50
25
75
4
11
18
12
3
1.925
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성