카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1272.1 - Guide bushes with flange for bonding, bronze with solid lubricant
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/guide_elements/1272_p1.prj},{NB=1272.1 - 30 x 35},{IDNR=},{DD2=38},{DD3=48},{L2=5.0},{RR=1},{DD1=30},{L1=35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
L2
[mm]
RR
r
[mm]
DD1
d1
[mm]
L1
[mm]
1272.1 - 12 x 15
18
25
4.0
1
12
15
1272.1 - 16 x 20
22
30
5.0
1
16
20
1272.1 - 20 x 25
28
36
5.0
1
20
25
1272.1 - 25 x 30
33
43
5.0
1
25
30
1272.1 - 30 x 35
38
48
5.0
1
30
35
1272.1 - 40 x 45
50
60
5.0
2
40
45
1272.1 - 50 x 50
60
68
5.0
2
50
50
1272.1 - 50 x 55
62
75
6.0
2
50
55
1272.1 - 60 x 60
75
83
7.5
3
60
60
1272.1 - 60 x 65
75
90
7.0
3
60
65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성