카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1200.2 ISO - Guide pillars
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/guide_elements/1200_p2_iso.prj},{NB=ISO 1200.2 - 30 x 125},{L2=6},{DD1=30},{L1=125},{DD1X=30,32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
L2
[mm]
DD1
d1
[mm]
L1
[mm]
ISO 1200.2 - 10 x 90
3
10
90
ISO 1200.2 - 11 x 90
3
11
90
ISO 1200.2 - 12 x 90
3
12
90
ISO 1200.2 - 10 x 100
3
10
100
ISO 1200.2 - 11 x 100
3
11
100
ISO 1200.2 - 12 x 100
3
12
100
ISO 1200.2 - 10 x 112
3
10
112
ISO 1200.2 - 11 x 112
3
11
112
ISO 1200.2 - 12 x 112
3
12
112
ISO 1200.2 - 10 x 125
3
10
125
ISO 1200.2 - 11 x 125
3
11
125
ISO 1200.2 - 12 x 125
3
12
125
ISO 1200.2 - 10 x 140
3
10
140
ISO 1200.2 - 11 x 140
3
11
140
ISO 1200.2 - 12 x 140
3
12
140
ISO 1200.2 - 15 x 90
3
15
90
ISO 1200.2 - 16 x 90
3
16
90
ISO 1200.2 - 15 x 100
3
15
100
ISO 1200.2 - 16 x 100
3
16
100
ISO 1200.2 - 15 x 112
3
15
112
ISO 1200.2 - 16 x 112
3
16
112
ISO 1200.2 - 15 x 125
3
15
125
ISO 1200.2 - 16 x 125
3
16
125
ISO 1200.2 - 15 x 140
3
15
140
ISO 1200.2 - 16 x 140
3
16
140
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성