카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBK/EKI - Safety Coupling with Collet Clamp and Inner Cone
KBK Antriebstechnik
Torque Limiters / Safety Couplings
Safety Couplings with Servo Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/torque_limiters_safety_couplings/safety_coupl_with_servo_inserts/kbk_eki.prj},{NB=KBK/EKI-24-111.5-15-15-12Nm-C-1},{D=79},{D1MIN=15},{D1MAX=32},{D2MIN=15},{D2MAX=25},{D3=55},{S=1.2},{TA1=8.5},{CNSMASSEXACT=1.42},{J=8.7},{KR=0.10},{KW=0.9},{T=60.0},{RPM=7630},{TKN1MIN=12},{TKN1MAX=35},{TKN2MIN=20},{TKN2MAX=60},{SIZE=24},{LX=111.5,101.5},{F1=M6},{KA=+1.4/-0.5},{CNSSTDDTIME=1 week},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO4=Product Information},{INFOX=kbk_eki_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../../commonpool/proximity_switch_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO3X=../../commonpool/spider_elements_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{L=111.5},{N=},{D1=15.00},{D2=15.00},{DT=12},{SCH=C},{OTR=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
D3
Hub Diameter
[mm]
S
Disengagement Travel
[mm]
F
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA
Tightening Torque
[Nm]
F1
Screw (ISO 4017)
[mm]
TA1
Tightening Torque
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
J
Moment of Inertia
[kg cm²]
KR
Misalignment radial max.
[mm]
KA
Misalignment axial max.
[mm]
KW
Misalignment angular max.
[°]
T
Torque 98 ShA
[Nm]
RPM
Speed max.
[1/min]
KBK/EKI-14-65-4-6-3Nm-C-1
14
24
49
30
0.7
M3
1.4
M3
2.1
0.24
0.6
0.09
+1.0/-0.5
0.9
12.5
11690
KBK/EKI-19-93-10-12-5Nm-C...
19
41
64
40
1.2
M6
11.0
M5
6.0
0.74
3.0
0.06
+1.2/-0.5
0.9
17.0
8950
KBK/EKI-24-111.5-15-15-12...
24
48
79
55
1.2
M6
11.0
M6
8.5
1.42
8.7
0.10
+1.4/-0.5
0.9
60.0
7630
KBK/EKI-28-135-19-20-50Nm...
28
59
94
65
2.0
M8
25.0
M6
14.0
2.40
21.0
0.11
+.1.5/-0.7
0.9
160.0
6030
KBK/EKI-38-151-20-25-60Nm...
38
69
119
80
2.0
M8
25.0
M8
20.0
4.60
69.0
0.12
+1.8/-0.7
0.9
325.0
4980
KBK/EKI-42-175-28-35-80Nm...
42
76
129
95
2.0
M10
70.0
M8
26.0
6.70
120.0
0.14
+2.0/-1.0
0.9
450.0
4440
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성