카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBK/BKI - Safety Coupling with Collet Clamp and Inner Cone
KBK Antriebstechnik
Torque Limiters / Safety Couplings
Safety Couplings with Metal Bellows
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/torque_limiters_safety_couplings/safaty_coupl_with_metal_bellows/kbk_bki.prj},{NB=KBK/BKI-80-106-14-20-15Nm-C-1},{SIZE=80},{L=106.0},{LX=106,118},{D=94},{N=1},{D1=14.00},{D1MIN=14},{D1MAX=42},{D2=20.00},{D2MIN=20},{D2MAX=35},{D3=82},{H=28.0},{C=11.0},{S=2.0},{F=M10},{TA=72.0},{F1=M6},{TA1=14.0},{CNSMASSEXACT=2.84},{J=25.0},{RPM=6220},{DT=15},{SCH=C},{OTR=1},{TKN1MIN=15},{TKN1MAX=40},{TKN2MIN=30},{TKN2MAX=80},{VERS=4},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO1X=kbk_bki_technical_data_sheet_$(cadenas_language).pdf},{INFO2X=../../commonpool/proximity_switch_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO3X=operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{CNSSTDDTIME=1 week}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
D3
Hub Diameter
[mm]
H
Thread Distance
[mm]
C
Thread Distance front side
[mm]
S
Disengagement Travel
[mm]
F
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA
Tightening Torque
[Nm]
F1
Screw (ISO 4017)
ⁿ/ₐ
TA1
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
J
Moment of Inertia
[kg cm²]
CT
Torsional Spring Stiffness
[Nm/rad]
CR
Radial Spring Stiffness
[N/mm]
CA
Axial Spring Stiffness
[N/mm]
KR
Misalignment radial max.
[mm]
KA
Misalignment axial max.
[mm]
KW
Misalignment angular max.
[°]
RPM
Speed max.
[1/min.]
KBK/BKI-10-65-6-6-3Nm-C-1
10
34.0
49
40
15.5
5.0
0.7
M4
5.1
M3
4.0
0.24
0.6
8100
120
27
0.15
0.4
1.5
11690
KBK/BKI-30-77.5-10-12-5Nm...
30
40.5
64
56
20.0
7.5
1.2
M6
15.0
M5
6.0
0.72
3.0
38000
720
50
0.15
0.6
1.5
9540
KBK/BKI-60-90-12-15-12Nm-...
60
50.0
79
66
23.0
10.0
1.2
M8
36.0
M6
8.5
1.30
7.9
75000
1150
90
0.15
0.6
1.5
8180
KBK/BKI-80-106-14-20-15Nm...
80
57.5
94
82
28.0
11.0
2.0
M10
72.0
M6
14.0
2.84
25.0
128000
1200
80
0.20
0.5
1.5
6220
KBK/BKI-150-106-19-20-50N...
150
57.5
94
82
28.0
11.0
2.0
M10
72.0
M6
14.0
2.84
25.0
155000
2020
145
0.20
0.5
1.5
6220
KBK/BKI-200-113-22-20-30N...
200
63.0
109
90
31.0
13.0
2.0
M12
125.0
M6
14.0
3.48
41.0
175000
2500
147
0.20
0.5
1.5
5720
KBK/BKI-300-131-30-25-60N...
300
67.0
119
110
39.0
13.0
2.0
M12
125.0
M8
18.0
5.35
80.0
502000
6300
280
0.20
0.5
1.5
5200
KBK/BKI-500-140-35-35-80N...
500
70.0
129
122
42.0
15.0
2.0
M12
125.0
M8
26.0
7.54
134.0
690000
7790
100
0.20
0.5
1.5
4470
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성