카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBK/L-P - Safety Coupling with Keyway
KBK Antriebstechnik
Torque Limiters / Safety Couplings
Safety Couplings with Ball Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/torque_limiters_safety_couplings/safaty_coupl_with_ball_bearings/kbk_lp.prj},{NB=KBK/L-P-150-N19-50Nm-C-1},{SIZE=150},{L=46.0},{L3=10},{D=94},{N=with_keyway.jpg},{D1=19.00},{D3=68},{D4=80},{D5=90.0},{S=2},{IG=M6},{CNSMASSEXACT=1.40},{J=12.0},{RPM=5500},{DT=50},{SCH=C},{OTR=1},{D1MIN=19},{D1MAX=29},{TKN1MIN=50},{TKN1MAX=150},{TKN2MIN=65},{TKN2MAX=150},{NDM=6.000},{VERS=5},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO1X=kbk_l-p_technical_data_sheet_$(cadenas_language).pdf},{INFO2X=../../commonpool/proximity_switch_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO3X=operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{CNSSTDDTIME=from stock}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length (±2)
[mm]
L3
Length
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
D3
Centering Diameter(g6)
[mm]
D4
Pitch Circle Diameter
[mm]
D5
Flange Diameter
[mm]
S
Disengagement Travel
[mm]
IG
Thread(6x)
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
J
Moment of Inertia
[kg cm^2]
RPM
Speed max.
[1/min]
KBK/L-P-10-N6-3Nm-C-1
10
26.0
5
49
37
42
45.2
0.7
M3
0.15
0.4
12000
KBK/L-P-30-N10-5Nm-C-1
30
33.5
6
64
47
53
60.0
1.2
M4
0.45
1.9
9400
KBK/L-P-60-N15-13Nm-C-1
60
45.0
8
79
62
69
75.0
1.2
M5
0.83
5.1
7800
KBK/L-P-80-N19-15Nm-C-1
80
46.0
10
94
68
80
90.0
2
M6
1.40
12.0
6400
KBK/L-P-150-N19-50Nm-C-1
150
46.0
10
94
68
80
90.0
2
M6
1.40
12.0
5500
KBK/L-P-200-N20-30Nm-C-1
200
52.0
10
109
80
90
105.0
2
M6
1.64
19.0
5500
KBK/L-P-300-N20-60Nm-C-1
300
58.0
10
119
90
102
115.0
2
M8
2.50
38.0
5000
KBK/L-P-500-N20-80Nm-C-1
500
57.0
10
129
100
112
125.0
2
M8
3.80
68.0
4500
KBK/L-P-800-N30-260Nm-C-1
800
80.0
15
169
110
125
165.0
2
M12
11.00
318.0
3500
KBK/L-P-1400-N30-450Nm-C-...
1400
80.0
15
169
110
125
165.0
2
M12
11.00
318.0
3500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성