카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBK/LL-K - Safety Coupling with Collet Clamp and 2 Ball Bearings
KBK Antriebstechnik
Torque Limiters / Safety Couplings
Safety Couplings with Ball Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/torque_limiters_safety_couplings/safaty_coupl_with_ball_bearings/kbk_llk.prj},{NB=KBK/LL-K-30-10-5Nm-C-1},{SIZE=30},{L=66},{L3=20},{D=64},{N=},{D1=10.00},{DX=26},{D3=47},{D4=53},{D5=60},{D6=56.0},{H=20.0},{C=11.10},{S=1.2},{IG=M4},{F=M6},{TA=15.0},{CNSMASSEXACT=0.67},{J=2.8},{RPM=9400},{DT=5},{SCH=C},{OTR=1},{D1MIN=10},{D1MAX=20},{D11MAX=26},{TKN1MIN=5.0},{TKN1MAX=15.0},{TKN2MIN=10.0},{TKN2MAX=30},{NDM=4.000},{NDM2=6},{VERS=5},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO1X=kbk_ll-k_technical_data_sheet_$(cadenas_language).pdf},{INFO2X=../../commonpool/proximity_switch_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO3X=operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{CNSSTDDTIME=1 week},{DX1=26},{LD1=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length (±1)
[mm]
L3
Length
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
LD
Fitting length of stepped bore
[mm]
D3
Centering Diameter(g6)
[mm]
D4
Pitch Circle Diameter
[mm]
D5
Flange Diameter
[mm]
D6
Hub Diameter
[mm]
H
Thread Distance
[mm]
C
Thread Distance front side
[mm]
S
Disengagement Travel
[mm]
IG
Thread(6x)
ⁿ/ₐ
F
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
J
Moment of Inertia
[kg cm^2]
RPM
Speed max.
[1/min]
KBK/LL-K-2-3-0.2Nm-C-1
2
34
7
29
-
19
21
25
25.0
9.0
3.85
0.7
M2
M3
2.0
0.07
0.06
13200
KBK/LL-K-4.5-6-1Nm-C-1
4.5
37
10
36
-
26
28
32
32.0
12.0
4.50
0.7
M2
M4
3.5
0.13
0.22
12300
KBK/LL-K-7-6-1Nm-C-1
7
46
15
49
-
37
42
45
40.5
15.5
5.00
0.7
M3
M4
4.5
0.21
0.5
12000
KBK/LL-K-10-6-3Nm-C-1
10
46
15
49
-
37
42
45
40.5
15.5
5.00
0.7
M3
M4
5.1
0.21
0.5
12000
KBK/LL-K-30-10-5Nm-C-1
30
66
20
64
-
47
53
60
56.0
20.0
11.10
1.2
M4
M6
15.0
0.67
2.8
9400
KBK/LL-K-60-12-13Nm-C-1
60
90
26
79
-
62
69
75
66.0
23.0
17.50
1.2
M5
M8
36.0
1.20
7.3
7800
KBK/LL-K-80-14-15Nm-C-1
80
83
27
94
-
68
80
90
82.0
28.0
10.00
2
M6
M10
72.0
2.70
23
6400
KBK/LL-K-150-14-50Nm-C-1
150
83
27
94
-
68
80
90
82.0
28.0
10.00
2
M6
M10
84.0
2.70
23
5500
KBK/LL-K-200-22-30Nm-C-1
200
95
28
109
-
80
90
105
90.0
31.0
14.00
2
M6
M12
125.0
3.30
39
5500
KBK/LL-K-300-30-60Nm-C-1
300
104
31
119
-
90
102
115
110.0
40.0
13.00
2
M8
M12
145.0
4.90
73
5000
KBK/LL-K-500-35-80Nm-C-1
500
115
31
129
-
100
112
125
122.0
42.0
21.00
2
M8
M12
145.0
7.00
125
4500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성