카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
With flat back faces
Jtekt North America
Thrust ball bearings
Single direction thrust ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/thrust_ball_bearings/single_direction_tbb/sdtbb_fbf_asmtab.prj},{NB=51317},{DESIGNATION=51317},{SERIES=},{TYPE=30},{SD=85},{D=150},{D1=150},{T=49},{ROLD=2},{SD1=88},{CR=232},{CO=419},{CU=17.5},{NG=1100},{NO=1700},{T1OLD=53},{T2=58},{SR=3},{RR=0},{A=0},{CC=0},{D2=0},{D3=0},{BD=24},{PCD=118},{T3=15},{T4=19},{SHAPE=12-A},{NOB=14},{VS=1},{PPATH=single_directions_thrust_ball_bearings/sdtbb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing Designation
ⁿ/ₐ
SD
SD - Shaft Dia.
[mm]
D
D - Outside Diameter
[mm]
D1
D1 - Outside Diameter
[mm]
T
T - Bearing Width
[mm]
R
r - Radius
[mm]
SD1
SD1 - Inside Diameter
[mm]
CR
C - Basic Dynamic Load Rating
[kN]
CO
C0 - Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Cu - Fatigue Load Limit
[kN]
NG
Limiting Speed (Grease)
[rpm]
NO
Limiting Speed (Oil)
[rpm]
51100
51100
10
24
24
9
0.3
11
12.5
14.0
0.630
6500
10000
51200
51200
10
26
26
11
0.6
12
15.8
17.1
0.770
5700
8800
51101
51101
12
26
26
9
0.3
13
12.9
14.0
0.690
6500
10000
51201
51201
12
28
28
11
0.6
14
16.5
19.0
0.860
5400
8300
51102
51102
15
28
28
9
0.3
16
13.2
15.4
0.760
6100
9400
51202
51202
15
32
32
12
0.6
17
20.8
24.8
1.10
4900
7500
51103
51103
17
30
30
9
0.3
18
13.5
18.2
0.820
6100
9400
51203
51203
17
35
35
12
0.6
19
21.5
27.3
1.25
4900
7500
51104
51104
20
35
35
10
0.3
21
17.8
24.7
1.10
5100
7900
51204
51204
20
40
40
14
0.6
22
27.9
37.7
1.70
3900
6000
51105
51105
25
42
42
11
0.6
26
24.4
37.2
1.70
4400
6800
51205
51205
25
47
47
15
0.6
27
34.6
50.4
2.30
3600
5500
51305
51305
25
52
52
18
1.0
27
44.7
61.4
2.75
3100
4800
51405
51405
25
60
60
24
1.0
27
69.5
89.4
4.05
2600
4000
51106
51106
30
47
47
11
0.6
32
25.5
42.2
1.90
4300
6600
51206
51206
30
52
52
16
0.6
32
36.7
58.2
2.65
3400
5200
51306
51306
30
60
60
21
1.0
32
53.5
78.7
3.55
2700
4200
51406
51406
30
70
70
28
1.0
32
91.0
126
5.70
2200
3400
51107
51107
35
52
52
12
0.6
37
25.5
47.2
2.00
3900
6000
51207
51207
35
62
62
18
1.0
37
48.9
78.2
3.55
2900
4500
51307
51307
35
68
68
24
1.0
37
69.3
105
4.75
2400
3700
51407
51407
35
80
80
32
1.1
37
109
155
7.00
1900
2900
51108
51108
40
60
60
13
0.6
42
33.6
62.8
2.85
3400
5300
51208
51208
40
68
68
19
1.0
42
58.7
98.3
4.45
2700
4200
51308
51308
40
78
78
26
1.0
42
86.6
135
6.05
2100
3300
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성