카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
NN Cylindrical bore
Jtekt North America
Cylindrical roller bearings
Double-row cylindrical roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/cylindrical_roller_bearings/double_row_crb/double_row_crb_nn_asmtab.prj},{NB=NN3026},{DESIGNATION=NN3026},{SERIES=CD},{T=60},{VERS=3.000},{SD=130},{D=200},{B=52},{ROLD=2},{CR=283},{CO=476},{CU=57.7},{NG=2900},{NO=3500},{SR=3.0},{DW=16},{PCD=166.0},{L=16},{ID=156.08},{OD=175.92},{IPOP=9.00},{ST=8-A},{NUM=26},{PPATH=double_row_crb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing Designation
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SD
SD - Shaft Dia.
[mm]
D
D - Outside Diameter
[mm]
B
B - Bearing Width
[mm]
R
r - Radius
[mm]
CR
C - Basic Dynamic Load Rating
[kN]
CO
C0 - Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Cu - Fatigue Load Limit
[kN]
NG
Limiting Speed (Grease)
[rpm]
NO
Limiting Speed (Oil)
[rpm]
NN3005
NN3005
CD
25
47
16
0.6
32.2
30.0
5.20
14000
17000
NN3006
NN3006
CD
30
55
19
1.0
46.0
44.1
4.95
12000
14000
NN3007
NN3007
CD
35
62
20
1.0
49.1
50.0
5.65
10000
12000
NN3008
NN3008
CD
40
68
21
1.0
52.0
55.9
6.35
9100
11000
NN3009
NN3009
CD
45
75
23
1.0
67.1
71.9
8.75
8300
9900
NN3010
NN3010
CD
50
80
23
1.0
66.4
72.6
8.85
7600
9100
NN3011
NN3011
CD
55
90
26
1.1
89.6
101
13.2
6800
8200
NN3012
NN3012
CD
60
95
26
1.1
91.6
106
13.9
6400
7700
NN3013
NN3013
CD
65
100
26
1.1
93.6
111
14.6
6000
7200
NN3014
NN3014
CD
70
110
30
1.1
122
148
20.6
5500
6500
NN3015
NN3015
CD
75
115
30
1.1
124
155
21.5
5200
6200
NN3016
NN3016
CD
80
125
34
1.1
149
186
26.6
4800
5800
NN3017
NN3017
CD
85
130
34
1.1
152
194
27.3
4600
5500
NN3018
NN3018
CD
90
140
37
1.5
179
228
29.3
4200
5100
NN3019
NN3019
CD
95
145
37
1.5
188
246
31.3
4100
4900
NN3020
NN3020
CD
100
150
37
1.5
157
265
33.3
3900
4700
NN3021
NN3021
CD
105
160
41
2.0
197
322
42.5
3700
4400
NN3022
NN3022
CD
110
170
45
2.0
221
361
47.9
3500
4200
NN3024
NN3024
CD
120
180
46
2.0
232
392
51.1
3200
3900
NN3026
NN3026
CD
130
200
52
2.0
283
476
57.7
2900
3500
NN3028
NN3028
CD
140
210
53
2.0
297
516
61.5
2700
3300
NN3030
NN3030
CD
150
225
56
2.1
334
587
70.1
2500
3000
NN3032
NN3032
CD
160
240
60
2.1
398
695
79.6
2400
2800
NN3034
NN3034
CD
170
260
67
2.1
471
824
105
2200
2600
NN3036
NN3036
CD
180
280
74
2.1
561
958
118
2000
2400
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성