KR - Metal bellows couplings with straight bellows
Jakob Antriebstechnik
Servo couplings
Metal bellows couplings
Metal bellows couplings standard series
Powered by
CAD모델 선택
{jakob_antriebstechnik/servo_couplings/metal_bellows_couplings/metal_bellows_couplings_standard_series/kr_asmtab.prj},{NB=KR 100 - D1=16 D2=16},{SIZE=100},{TN=100},{D12MIN=16},{D12MAX=43},{D1=16.00},{D2=16.00},{L=102.0},{LX=102,114},{AX=82},{MIX=0.70},{TSX=23},{MAXSAX=0.5},{MAXSLX=0.4},{ASRX=100},{LSRX=95},{WEIGHTX=0.75},{TTSX=65},{CX=28.5},{FX=M 10},{XF=10},{XL=25},{GX=50.0},{HX=10.5},{L1=114},{N=1},{PPATH=kr_parts/kr_asmtpl.prj},{CTN=84836080},{PDF=Download},{LINK=Webpage}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TN
Nominal torque
[Nm]
A
Outer diameter ØA
[mm]
MI
Moment of inertia
[10^-3kgm^2]
TS
Torsional stiffness
[Nm/arcmin]
MAXSA
Max. shaft-misalignment axial
[mm]
MAXSL
Max. shaft-misalignment lateral
[mm]
ASR
Axial spring rate
[N/mm]
LSR
Lateral spring rate
[N/mm]
WEIGHT
Mass approx.
[kg]
C
Length C
[mm]
F
Thread F
ⁿ/ₐ
G
Length G
[mm]
KR 25 - D1=8 D2=8
KR 25 - D1=8 D2=8
25
25
56
0.12
9
0.3
0.2
150
150
0.30
19.0
M 6
33.0
KR 50 - D1=10 D2=10
KR 50 - D1=10 D2=10
50
50
56
0.12
10
0.3
0.2
160
170
0.30
19.0
M 6
33.0
KR 65 - D1=13 D2=13
KR 65 - D1=13 D2=13
65
65
66
0.25
12
0.3
0.3
90
80
0.40
22.0
M 8
41.0
KR 100 - D1=16 D2=16
KR 100 - D1=16 D2=16
100
100
82
0.70
23
0.5
0.4
100
95
0.75
28.5
M 10
50.0
KR 200 - D1=18 D2=18
KR 200 - D1=18 D2=18
200
200
82
0.84
30
0.3
0.3
220
120
0.80
28.5
M 10
56.0
KR 300 - D1=28 D2=28
KR 300 - D1=28 D2=28
300
300
101
2.00
53
0.4
0.3
210
160
1.30
35.0
M 12
65.0
KR 450 - D1=35 D2=35
KR 450 - D1=35 D2=35
450
450
101
2.15
80
0.4
0.3
300
260
1.40
35.0
M 12
64.9
KR 550 - D1=32 D2=32
KR 550 - D1=32 D2=32
550
550
122
4.70
98
0.5
0.5
300
360
2.20
42.0
M 14
72.0
KR 1500 - D1=48 D2=48
KR 1500 - D1=48 D2=48
1500
1500
157
13.00
280
0.6
0.5
520
490
4.40
54.0
M 16
96.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성