KPP - Metal bellows couplings with plug-in design
Jakob Antriebstechnik
Servo couplings
Metal bellows couplings
Metal bellows couplings standard series
Powered by
CAD모델 선택
{jakob_antriebstechnik/servo_couplings/metal_bellows_couplings/metal_bellows_couplings_standard_series/kpp_asmtab.prj},{NB=KPP 60 - D1=13 D2=13},{SIZE=60},{TN=60},{D1MIN=13.00},{D1MAX=34.00},{D1=13.00},{D2MIN=13.00},{D2MAX=32.00},{D2=13.00},{LX=86.0},{AX=66.0},{BX=71},{MIX=0.340},{TSX=8},{MAXSAX=0.6},{MAXSLX=0.20},{ASRX=70},{LSRX=650},{WEIGHTX=0.60},{TTSX=35},{APLX=110},{C1C2X=22 / 22},{C1=22.0},{C2=22.0},{FX=M 8},{XF=8},{XL=25},{GX=23.0},{H1H2X=8.5 / 8.5},{H1=8.5},{H2=8.5},{V=1 - 1.5},{N=1},{PPATH=kpp_parts/kpp_asmtpl.prj},{CTN=84836080},{PDF=Download},{LINK=Webpage}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TN
Nominal torque
[Nm]
L
Overall length L
[mm]
A
Outer diameter ØA
[mm]
B
Outer diameter ØB
[mm]
MI
Moment of inertia
[10^-3kgm^2]
TS
Torsional stiffness
[Nm/arcmin]
MAXSA
Max. shaft-misalignment axial
[mm]
MAXSL
Max. shaft-misalignment lateral
[mm]
ASR
Axial spring rate
[N/mm]
LSR
Lateral spring rate
[N/mm]
WEIGHT
Mass approx.
[kg]
APL
Axial preload force approx.
[N]
C1C2
Length C1/C2
[mm]
F
Thread F
ⁿ/ₐ
G
Length G
[mm]
V
Preload V
[mm]
KPP 10 - D1=6 D2=6
KPP 10 - D1=6 D2=6
10
10
62.1
39.5
43
0.033
2
0.6
0.15
20
93
0.15
30
13 / 13
M 5
18.0
1 - 1.5
KPP 20 - D1=8 D2=8
KPP 20 - D1=8 D2=8
20
20
77.5
56.0
61
0.170
5
0.5
0.20
70
480
0.38
110
19 / 19
M 6
21.0
1 - 1.5
KPP 35 - D1=10 D2=10
KPP 35 - D1=10 D2=10
35
35
77.5
56.0
61
0.170
5
0.5
0.20
70
480
0.38
110
19 / 19
M 6
21.0
1 - 1.5
KPP 60 - D1=13 D2=13
KPP 60 - D1=13 D2=13
60
60
86.0
66.0
71
0.340
8
0.6
0.20
70
650
0.60
110
22 / 22
M 8
23.0
1 - 1.5
KPP 100 - D1=14 D2=14
KPP 100 - D1=14 D2=14
100
100
86.0
71.0
75
0.460
12
0.6
0.20
120
1200
0.66
180
25 / 25
M 8
23.5
1 - 1.5
KPP 170 - D1=18 D2=18
KPP 170 - D1=18 D2=18
170
170
99.5
82.0
87
0.900
19
0.8
0.20
100
1000
0.95
150
28.5 / 28.5
M 10
28.0
1 - 1.5
KPP 270 - D1=25 D2=25
KPP 270 - D1=25 D2=25
270
270
106.5
101.0
106
2.200
31
0.8
0.20
95
1350
1.60
140
35 / 35
M 12
29.0
1 - 1.5
KPP 400 - D1=28 D2=28
KPP 400 - D1=28 D2=28
400
400
110.5
101.0
106
2.400
45
0.7
0.20
135
1500
1.70
200
35 / 35
M 12
33.0
1 - 1.5
KPP 600 - D1=32 D2=32
KPP 600 - D1=32 D2=32
600
600
122.5
122.0
126
5.800
67
0.7
0.20
145
3000
2.70
220
43.5 / 42
M 14
36.0
1 - 1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성