10.xx15 M/G - Screw plug metric round with O-ring
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
Screw plug metric with O-Ring
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/verschlussch_metrisch_o_ring/verschluss_metr_rund_mg.prj},{NB=10.2515 M/G},{L=7.0},{DA=28},{S=2.0},{H=11.0},{INSTDM=2.5},{PACK=100},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{VER=5},{NDM=25.000},{L1=5.000},{P1=1.5},{R=50.000},{H1=23.000},{L2=6.500},{H2=9.500},{CH=0.300},{X1=4.790},{X2=12.500},{R2=1.000},{R3=50.000},{X3=48.000},{EF003712=1.5},{EF007839=25},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{EF006443=MIN},{EF006447=MIN},{EF001742=-40},{ARTNRX=10.2515 M/G},{ARTNR1=10.2515},{A=M25x1.5},{STGEW=24.7},{PRODUCT_STATUS=},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATO=NBR},{IP66=IP66},{IP68=IP68 (5 bar / 30 min)},{NEMA=Type 4X},{NORM2=UL 514B},{ZUL2=USR / CNR},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
DA
Diameter
[mm]
S
Slot width
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installationsdrehmoment
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP66
Protection grade
[EN 60529]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
NEMA
Protection grade
[NEMA 250/UL50E]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM2
Test standard
ⁿ/ₐ
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
10.1210 M/G
10.1210 M/G
M12x1.0
4.5
16
2.0
7.5
1.5
5.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
100
b7b4a3f3-3c03-4c3a-bf70-b...
10.1215 M/G
10.1215 M/G
M12x1.5
5.0
16
2.0
8.0
1.5
5.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
Type 4X
-40
100
UL 514B
899a3974-b70a-4aab-a62e-5...
10.1615 M/G
10.1615 M/G
M16x1.5
6.0
20
2.0
9.0
2.0
7.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
Type 4X
-40
100
UL 514B
395ad2c1-0b01-45f8-8001-4...
10.2015 M/G
10.2015 M/G
M20x1.5
6.5
24
2.0
9.5
2.0
14
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
Type 4X
-40
100
UL 514B
5e71bc36-23ca-4816-9733-f...
10.2515 M/G
10.2515 M/G
M25x1.5
7.0
28
2.0
11.0
2.5
24.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
Type 4X
-40
100
UL 514B
df9bb0bc-e40f-4f55-b17d-2...
10.3215 M/G
10.3215 M/G
M32x1.5
8.0
35
2.0
12.0
2.5
38.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
50
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
Type 4X
-40
100
UL 514B
48d56b8f-6351-42f0-a564-8...
10.4015 M/G
10.4015 M/G
M40x1.5
8.0
45
2.0
12.0
3.0
50.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
50
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
Type 4X
-40
100
UL 514B
2af69a0c-6539-424b-b947-8...
10.5015 M/G
10.5015 M/G
M50x1.5
9.0
55
2.0
15.0
3.0
81.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
25
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
Type 4X
-40
100
UL 514B
b8314545-7b86-4bf0-aafa-2...
10.6315 M/G
10.6315 M/G
M63x1.5
10.0
68
2.5
16.0
3.0
167
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
10
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
Type 4X
-40
100
UL 514B
cff913f3-5839-4b3c-86a4-2...
10.7515 M/G
10.7515 M/G
M75x1.5
11.0
80
2.5
17.0
10.0
231
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
5
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
100
50ab165a-852f-49fd-aa02-7...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성