2xx PANPT/G - Hexagonal locknut NPT
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
Hexagonal locknut NPT
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/sechskantmutter_npt_2xx_panpt_g/2xx_panpt_g.prj},{NB=212 PANPTSW/G},{SW1=27},{H=6},{STGEW=2.3},{PACK=100},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{E=29.000},{ANDM=21.336},{EF003712=1.814},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73181535},{CTN=73181535},{ARTNRX=212 PANPTSW/G},{A=NPT 1/2\"},{MATK=PA6 GF30},{MATF=RAL 9005 tiefschwarz},{ARTNR1=212},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=212_PANPTSW/G},{DESCSHORT=PA-GEGENMUTTER 1/2 NPT},{DESCLONG=zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen, RAL9005, Zubehör Pg Kunststoff},{INTNO=4024092063121},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=PA-GEGENMUTTER 1/2 NPT},{EF001758=NPT},{EF000007=schwarz},{EF007838=1/2 Zoll}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats 1
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
238 PANPT/G
238 PANPT/G
NPT 3/8"
22
5
1.9
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
100
-40
100
238 PANPTSW/G
238 PANPTSW/G
NPT 3/8"
22
5
1.9
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
100
-40
100
212 PANPT/G
212 PANPT/G
NPT 1/2"
27
6
2.3
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
100
-40
100
212 PANPTSW/G
212 PANPTSW/G
NPT 1/2"
27
6
2.3
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
100
-40
100
234 PANPT/G
234 PANPT/G
NPT 3/4"
36
7
5.1
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
100
-40
100
234 PANPTSW/G
234 PANPTSW/G
NPT 3/4"
36
7
5.1
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
100
-40
100
210 PANPT/G
210 PANPT/G
NPT 1"
42
7
6.2
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
100
-40
100
210 PANPTSW/G
210 PANPTSW/G
NPT 1"
42
7
6.2
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
100
-40
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
V361-9xxx-zz - Blanking plug
Jacob
21.05.2024
AWS Neoprene sealing washers
HellermannTyton
17.06.2024
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 503 - verzinkt blau - Washers, product grade A, u...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
GMK-M (NPT) - Counternut especially for plastic threads
Flexa
01.03.2022
2xx PA-FLzzzz - Hexagonal locknut PG PA6 V-0
Jacob
12.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성