K348-1xxx-zz - PERFECT AirVent
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
PERFECT AirVent metric plastic
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/perfect_airvent_m_kunststoff/perfect_airvent_m_kunststoff_k348_1xxx_zz.prj},{NB=K348-1016-00},{XA1=16},{L=8},{SW1=20},{SW2=20},{EK2=22.00},{H=40.0},{INSTDM=2.5},{STGEW=8.09},{PACK=5},{RQ=57},{WEP=0.2},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{CTN=39269097},{VER=2},{EF007839=16},{EF001742=-20},{EF003712=1.5},{EF000368=8},{EF000177=20},{EF005466=5.0},{EF000116=7035},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=1.0},{QUANTITYMIN=1.0},{QUANTITYINT=1.0},{ARTNR=K348-1016-00},{ARTNRX=K348-1016-00},{ARTNRXX=K348-1016-zz},{A=M16x1.5},{C=5 - 9.5},{MATK=PA6 V-0},{MATF=RAL 7035 lichtgrau},{MATM=PTFE},{MATD=CR/NBR},{MATO=CR},{IP66=IP66},{IP68=IP68 (0.2 bar / 30min)},{IP69=IP69},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{DESCSHORT=PERFECT AirVent Kabelverschraubung M16 grau}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
L
Thread length
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
SW2
Wrench size
[mm]
EK2
Across corners
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material Body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
MATM
Material Membrane
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing ring
ⁿ/ₐ
MATO
Material gasket
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
RQ
Airflow l/h ΔP=0,07
ⁿ/ₐ
WEP
Water entry pressure
[bar]
IP66
Protection grade
ⁿ/ₐ
IP68
Protection grade
ⁿ/ₐ
IP69
Protection grade
ⁿ/ₐ
TEMPST
Temperature range static
[°C]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
K348-1012-00
K348-1012-00
M12x1.5
3 - 6.5
8
17
15
19.00
35.5
1.5
4.81
PA6 V-0
RAL 7035 light gray
PTFE
CR/NBR
CR
5
57
0.2
IP66
IP68 (0.2 bar / 30min)
IP69
-40
-20
100
K348-1012-02
K348-1012-02
M12x1.5
3 - 6.5
8
17
15
19.00
35.5
1.5
4.81
PA6 V-0
RAL 9005 jet black
PTFE
CR/NBR
CR
5
57
0.2
IP66
IP68 (0.2 bar / 30min)
IP69
-40
-20
100
K348-1016-00
K348-1016-00
M16x1.5
5 - 9.5
8
20
20
22.00
40.0
2.5
8.09
PA6 V-0
RAL 7035 light gray
PTFE
CR/NBR
CR
5
57
0.2
IP66
IP68 (0.2 bar / 30min)
IP69
-40
-20
100
K348-1016-02
K348-1016-02
M16x1.5
5 - 9.5
8
20
20
22.00
40.0
2.5
8.09
PA6 V-0
RAL 9005 jet black
PTFE
CR/NBR
CR
5
57
0.2
IP66
IP68 (0.2 bar / 30min)
IP69
-40
-20
100
K348-1020-00
K348-1020-00
M20x1.5
8 - 13
8
24
24
26.25
41.5
3.5
11.32
PA6 V-0
RAL 7035 light gray
PTFE
CR/NBR
CR
5
57
0.2
IP66
IP68 (0.2 bar / 30min)
IP69
-40
-20
100
K348-1020-02
K348-1020-02
M20x1.5
8 - 13
8
24
24
26.25
41.5
3.5
11.32
PA6 V-0
RAL 9005 jet black
PTFE
CR/NBR
CR
5
57
0.2
IP66
IP68 (0.2 bar / 30min)
IP69
-40
-20
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성