08MxxPA - Pressure screw
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
Pressure screw metric from PA6 GF30
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/druck_met_pa6/08mxxpa.prj},{NB=08M20PA},{NDMA=20},{L=10.5},{SW1=21},{EK=22.5},{H=15.5},{DI=13.5},{STGEW=2.6},{PACK=100},{TEMPV=-30},{VER=3},{X1=0.23},{X2=7.50},{X3=14.00},{R1=1.50},{EF003712=1.5},{EF007839=20},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{ARTNRX=08M20PA},{ARTNR1=08M20PA},{D=A},{A=M20x1.5},{MATK=PA6 GF30},{MATF=RAL 7035 lichtgrau},{TEMPH=100},{MATFX='','RAL 7035 lichtgrau','SW','RAL 9005 tiefschwarz'},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=08M20PA},{DESCSHORT=PA-DRUCKSCHRAUBE M20},{DESCLONG=Einzelteile zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten, RAL7035, Zubehör Metrisch Kunststoff},{INTNO=4024092118173}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D
Desing
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
EK
Across corners
[mm]
H
Height
[mm]
DI
Inner diameter
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
08M12PA
08M12PA
B
M12x1.5
8.5
13
14.0
13.5
7.0
1.2
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
-30
100
08M12PA/SW
08M12PA/SW
B
M12x1.5
8.5
13
14.0
13.5
7.0
1.2
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
100
-30
100
08M16PA
08M16PA
A
M16x1.5
8.5
17
18.0
13.5
10.0
1.8
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
-30
100
08M16PA/SW
08M16PA/SW
A
M16x1.5
8.5
17
18.0
13.5
10.0
1.8
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
100
-30
100
08M20PA
08M20PA
A
M20x1.5
10.5
21
22.5
15.5
13.5
2.6
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
-30
100
08M20PA/SW
08M20PA/SW
A
M20x1.5
10.5
21
22.5
15.5
13.5
2.6
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
100
-30
100
08M25PA
08M25PA
B
M25x1.5
12.5
26
28.0
18.5
20.0
3.9
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
50
-30
100
08M25PA/SW
08M25PA/SW
B
M25x1.5
12.5
26
28.0
18.5
20.0
3.9
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
50
-30
100
08M32PA
08M32PA
B
M32x1.5
14.5
34
36.5
20.5
26.0
7.3
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
25
-30
100
08M40PA
08M40PA
B
M40x1.5
16.0
42
45.0
24.0
34.0
11.4
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
10
-30
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성