50.6xx M/EMV - PERFECT EMC metric Brass
Jacob
Cable Entry Systems
EMV-Cable Glands and Accessories
PERFECT EMC metric Brass
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/emv_kabelversch_und_zubehoer/emv_metrisch_mess_m_emv/perfect_metr_50_6_m_emv.prj},{NB=50.625 M/EMV},{L=7},{SW1=27},{SW2=27},{EK=30.0},{H=35.0},{PACK=50},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{VER=4},{L1=8.500},{H1=13.400},{L2=16.500},{CH=0.200},{R=3.000},{L3=5.000},{R2=15.000},{L4=3.500},{NDM=25.000},{L5=24.500},{D=16.000},{X1=5.000},{X2=23.000},{X3=27.000},{X4=0.800},{EF007839=25},{EF001742=-20},{EF003712=1.5},{EF000368=7},{EF000177=27},{EF005466=11},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{ARTNR=50.625 M/EMV},{ARTNRX=50.625 M/EMV},{ARTNR1=50.625},{A=M25x1.5},{C=11 - 16},{INSTDM=6.7},{STGEW=48},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATL=PA6},{MATD=CR / NBR},{MATO=NBR},{IP68=IP68 (5 bar / 30 min)},{IP69=IP69},{NORM1=CE},{NORM=UKCA}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
SW2
Wrench size
[mm]
EK
across corners
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATL
Slat insert material
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing ring
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
IP69
Protection grade
[EN 60529]
TEMPST
Temperature range
[°C]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM2
Test standard
ⁿ/ₐ
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
50.612 M/EMV
50.612 M/EMV
M12x1.5
3 - 6
5
14
14
15.5
25.0
3.5
13.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
IP69
-40
-20
100
UL 514B
9a8bb175-4381-4117-88bc-2...
50.616 M/EMV
50.616 M/EMV
M16x1.5
5 - 9
5
17
17
19.0
29.0
3.5
18.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
IP69
-40
-20
100
UL 514B
d8ebe6eb-56e6-46e2-ae19-0...
50.620 M/EMV
50.620 M/EMV
M20x1.5
9 - 13
6
22
22
24.0
33.0
3.5
34.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
IP69
-40
-20
100
UL 514B
6cb14a0d-333a-4fb5-9cc4-6...
50.625 M/EMV
50.625 M/EMV
M25x1.5
11 - 16
7
27
27
30.0
35.0
6.7
48
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
IP69
-40
-20
100
UL 514B
0378a7cc-9225-4a92-869b-3...
50.632 M/EMV
50.632 M/EMV
M32x1.5
14 - 20
8
34
34
38.0
42.0
12
74.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
55c19b8a-202b-4083-a7dd-6...
50.640 M/EMV
50.640 M/EMV
M40x1.5
19 - 27
8
43
43
46.0
42.0
13.5
128.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
10
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
3676d169-cb63-4354-969f-b...
50.650 M/EMV
50.650 M/EMV
M50x1.5
24 - 35
9
55
55
60.0
50.0
16
261.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
5
IP68 (5 bar / 30 min)
IP69
-40
-20
100
UL 514B
253cbe03-901a-441d-a0f6-3...
50.663 M/EMV
50.663 M/EMV
M63x1.5
32 - 42
10
65
65
70.0
52.5
15
339.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
5
IP68 (5 bar / 30 min)
IP69
-40
-20
100
UL 514B
b77c689f-c2fd-4b3e-bc27-b...
50.663 M1/EMV
50.663 M1/EMV
M63x1.5
38 - 48
10
65
65
70.0
52.5
18
327.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
5
IP68 (5 bar / 30 min)
IP69
-40
-20
100
UL 514B
5fb2c8e1-2561-4b1a-8f80-c...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성