50.2xx Y - Hexagonal locknut metric Brass
Jacob
Brass lead-free
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/bleifrei/sechsk_metr_mess_y.prj},{NB=50.225 Y},{NDM=25.000},{P=1.5},{SW1=30},{EK=33.5},{H=3.5},{PACK=100},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=4},{R=16.750},{EF003712=1.5},{EF007839=25},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73181535},{ARTNRX=50.225 Y},{ARTNR1=50.225},{A=M25x1.5},{INTNO=},{STGEW=9},{MATK=Messing bleifrei CuZn21Si3P, galv. vernickelt},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=},{MANUID=50.225 Y},{PRODUCT_STATUS=neues Produkt Messing bleifrei},{DESCSHORT=Sechskantmutter Messing bleifrei, M25x1,5},{DESCLONG=Sechskantmutter, zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen, Standard, Messing bleifrei},{MANUNAME=Jacob GmbH}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
EK
across corners
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
50.212 Y
50.212 Y
M12x1.5
15
16.6
2.8
2
Brass lead-free CuZn21Si3...
100
-60
200
50.216 Y
50.216 Y
M16x1.5
19
21.0
2.8
2.9
Brass lead-free CuZn21Si3...
100
-60
200
50.220 Y
50.220 Y
M20x1.5
24
26.7
3.0
4.9
Brass lead-free CuZn21Si3...
100
-60
200
50.225 Y
50.225 Y
M25x1.5
30
33.5
3.5
9
Brass lead-free CuZn21Si3...
100
-60
200
50.232 Y
50.232 Y
M32x1.5
36
39.0
4.0
10.6
Brass lead-free CuZn21Si3...
100
-60
200
50.240 Y
50.240 Y
M40x1.5
46
50.0
5.0
23.9
Brass lead-free CuZn21Si3...
50
-60
200
50.250 Y
50.250 Y
M50x1.5
60
66.0
5.0
48.8
Brass lead-free CuZn21Si3...
50
-60
200
50.263 Y
50.263 Y
M63x1.5
70
78.0
6.0
55.2
Brass lead-free CuZn21Si3...
50
-60
200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
50.2xx M - Hexagonal locknut metric Brass
Jacob
23.01.2024
V301-1xxx-zz - Screw plug metric hexagonal with O-ring from PA6 GF30 V-0
Jacob
21.05.2024
50.6xx M-L - PERFECT metric Brass long
Jacob
21.05.2024
10.xx15 M/G - Screw plug metric round with O-ring
Jacob
21.05.2024
50.2xx YPOT - Hexagonal locknut metric Brass
Jacob
23.01.2024
BN 23035 - Hexagonal locknuts
Bossard Catalog
26.01.2023
50.2xx PA/FLzzzz - Hexagonal locknut metric PA6 V-0
Jacob
12.12.2022
2xxx M - Hexagonal locknut Pipe thread Brass
Jacob
23.01.2024
MxxMxx/6/OM - Reduction metric with O-ring
Jacob
23.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성