K348-1xxx-zz - PERFECT AirVent
Jacob
Applications
e-mobility
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/e_mobility/perfect_airvent_m_kunststoff_k348_1xxx_zz.prj},{NB=K348-1016-00},{ARTNR=K348-1016-00},{XA1=16},{L=8},{SW1=20},{SW2=20},{EK2=22.00},{H=40.0},{INSTDM=2.5},{STGEW=8.09},{PACK=5},{RQ=57},{WEP=0.2},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{CTN=39269097},{VER=2},{EF007839=16},{EF001742=-20},{EF003712=1.5},{EF000368=8},{EF000177=20},{EF005466=5.0},{EF000116=7035},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=1.0},{QUANTITYMIN=1.0},{QUANTITYINT=1.0},{ARTNRX=K348-1016-00},{ARTNRXX=K348-1016-zz},{A=M16x1.5},{C=5 - 9.5},{MATK=PA6 V-0},{MATF=RAL 7035 lichtgrau},{MATM=PTFE},{MATD=CR/NBR},{MATO=CR},{IP66=IP66},{IP68=IP68 (0.2 bar / 30min)},{IP69=IP69},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{DESCSHORT=PERFECT AirVent Kabelverschraubung M16 grau}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
L
Thread length
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
SW2
Wrench size
[mm]
EK2
Across corners
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material Body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
MATM
Material Membrane
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing ring
ⁿ/ₐ
MATO
Material gasket
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
RQ
Airflow l/h ΔP=0,07
ⁿ/ₐ
WEP
Water entry pressure
[bar]
IP66
Protection grade
ⁿ/ₐ
IP68
Protection grade
ⁿ/ₐ
IP69
Protection grade
ⁿ/ₐ
TEMPST
Temperature range static
[°C]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
K348-1012-00
K348-1012-00
M12x1.5
3 - 6.5
8
17
15
19.00
35.5
1.5
4.81
PA6 V-0
RAL 7035 light gray
PTFE
CR/NBR
CR
5
57
0.2
IP66
IP68 (0.2 bar / 30min)
IP69
-40
-20
100
K348-1012-02
K348-1012-02
M12x1.5
3 - 6.5
8
17
15
19.00
35.5
1.5
4.81
PA6 V-0
RAL 9005 jet black
PTFE
CR/NBR
CR
5
57
0.2
IP66
IP68 (0.2 bar / 30min)
IP69
-40
-20
100
K348-1016-00
K348-1016-00
M16x1.5
5 - 9.5
8
20
20
22.00
40.0
2.5
8.09
PA6 V-0
RAL 7035 light gray
PTFE
CR/NBR
CR
5
57
0.2
IP66
IP68 (0.2 bar / 30min)
IP69
-40
-20
100
K348-1016-02
K348-1016-02
M16x1.5
5 - 9.5
8
20
20
22.00
40.0
2.5
8.09
PA6 V-0
RAL 9005 jet black
PTFE
CR/NBR
CR
5
57
0.2
IP66
IP68 (0.2 bar / 30min)
IP69
-40
-20
100
K348-1020-00
K348-1020-00
M20x1.5
8 - 13
8
24
24
26.25
41.5
3.5
11.32
PA6 V-0
RAL 7035 light gray
PTFE
CR/NBR
CR
5
57
0.2
IP66
IP68 (0.2 bar / 30min)
IP69
-40
-20
100
K348-1020-02
K348-1020-02
M20x1.5
8 - 13
8
24
24
26.25
41.5
3.5
11.32
PA6 V-0
RAL 9005 jet black
PTFE
CR/NBR
CR
5
57
0.2
IP66
IP68 (0.2 bar / 30min)
IP69
-40
-20
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성