05Mxx - FAVORIT pressure screw metric Brass
Jacob
Applications
e-mobility
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/e_mobility/favorit_druckschraube_metr_mess.prj},{NB=05M20},{ARTNR=05M20},{NDM=20},{L=7.5},{SW1=24},{SWX=24},{EK=26},{H=23},{DI=15.5},{STGEW=36.2},{PACK=100},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=1},{SWX1=23.800},{L1=12.500},{L2=12.250},{L3=6.250},{L4=6.000},{R1=13.000},{EF007839=20},{EF000065=15.5},{EF003712=1.5},{EF000368=7.5},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNRX=05M20},{A=M20x1.5},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATZS=Messing vernickelt},{MATS=Edelstahl},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=1ac6dbaa-d43b-40e1-b97c-ec5b6857b071},{MANUID=05M20},{DESCSHORT=MS-FAVORIT-DRUCKSCHR.M20 X 1,5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
ⁿ/ₐ
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size 2
[mm]
EK
across corners
[mm]
H
Height
[mm]
DI
Inner diameter
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATZS
Material clamp
ⁿ/ₐ
MATS
Material screws
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
05M20
05M20
M20x1.5
7.5
24
26
23
15.5
36.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass, nickel-plated
Stainless steel
100
-60
200
1ac6dbaa-d43b-40e1-b97c-e...
05M25
05M25
M25x1.5
8.0
30
32
24
20.5
54.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass, nickel-plated
Stainless steel
50
-60
200
4db2b518-dd71-4719-b1e4-3...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성