MxxNPTxxx - Adapter metric - NPT
Jacob
Applications
Rail
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/bahn/ubergangsstuck_metrisch_npt.prj},{NB=M25NPT3/4},{ARTNR=M25NPT3/4},{NDM=25.000},{NDM2=26.670},{L=7.0},{H=28},{DA=30},{DI=18.0},{STGEW=50.3},{PACK=25},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=3},{L1=10.000},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=25.0},{QUANTITYINT=25.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNRX=M25NPT3/4},{A=M25x1.5},{B=NPT 3/4\"},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=acc1ed58-9c72-41c2-bfb2-b77bc5bf085c},{MANUID=M25NPT3/4},{DESCSHORT=MS-UEBERGANGST.M25 - 3/4 NPT},{DESCLONG=Übergangsstück von einer metrischen Gewindebohrung auf ein NPT-Gewindebohrung, Zubehör Metrisch Messing},{INTNO=4024092119255},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=MS-UEBERGANGST.M25 - 3/4 NPT}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
B
Thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
H
Height
[mm]
DA
Diameter
[mm]
DI
Inner diameter
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
M16NPT1/2
M16NPT1/2
M16x1.5
NPT 1/2"
6.5
25
24
11.0
30.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
3c1284d2-623e-46d4-9070-5...
M20NPT1/2
M20NPT1/2
M20x1.5
NPT 1/2"
6.5
25
24
15.0
30.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
50
-60
200
d2ec1f5b-f27c-40c6-a5dd-2...
M25NPT3/4
M25NPT3/4
M25x1.5
NPT 3/4"
7.0
28
30
18.0
50.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
25
-60
200
acc1ed58-9c72-41c2-bfb2-b...
M32NPT3/4
M32NPT3/4
M32x1.5
NPT 3/4"
8.0
26
37
22.8
11.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
25
-60
200
29de6aa8-9c03-4f43-83dc-5...
M32NPT1
M32NPT1
M32x1.5
NPT 1"
8.0
33
38
27.0
76.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
25
-60
200
7fbcb393-8d3b-4248-ac5e-b...
M40NPT11/4
M40NPT11/4
M40x1.5
NPT 1 1/4"
8.0
26
46
34.0
86.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
10
-60
200
6e66c26e-4cd5-4b61-bb7e-a...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성