MxxPGxx/OME - Enlarger metric / PG with O-Ring
Jacob
Applications
Rail
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/bahn/erweiterung_metrisch_pg_o_ring.prj},{NB=M25PG21/OM},{ARTNR=M25PG21/OM},{NDM=25.000},{NDM2=28.300},{L=7.0},{H=21.5},{DA=30},{DI=21},{STGEW=21.0},{PACK=50},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{VER=4},{L1=8.500},{X1=15.36603},{X2=25.000},{R2=1.000},{EF006443=21},{EF003720=25},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNRX=M25PG21/OM},{A=M25x1.5},{B=Pg 21},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATO=NBR},{IP68=max. IP68},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=ddcc9f8b-f7fa-4624-b095-30d018fc47f0},{MANUID=M25PG21/OM},{DESCSHORT=MS-ERWEITERUNGEN M25/PG21}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
B
Thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
H
Height
[mm]
DA
Outer diameter
[mm]
DI
Inner diameter
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-Ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
M12PG9/OM
M12PG9/OM
M12x1.5
Pg 9
5.0
16.0
17
8
9.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
max. IP68
-40
100
a6b278f8-4d9e-4722-8c7a-9...
M16PG11/OM
M16PG11/OM
M16x1.5
Pg 11
5.0
16.5
20
12
9.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
max. IP68
-40
100
66900f85-7121-4c8f-bda0-2...
M20PG16/OM
M20PG16/OM
M20x1.5
Pg 16
6.0
19.5
24
15
16.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
max. IP68
-40
100
0461f91f-2641-4fb5-b5a8-2...
M25PG21/OM
M25PG21/OM
M25x1.5
Pg 21
7.0
21.5
30
21
21.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
50
max. IP68
-40
100
ddcc9f8b-f7fa-4624-b095-3...
M32PG29/OM
M32PG29/OM
M32x1.5
Pg 29
8.0
25.0
39
26
46.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
50
max. IP68
-40
100
ce2d413f-113b-403a-8d0a-3...
M40PG36/OM
M40PG36/OM
M40x1.5
Pg 36
8.0
28.5
50
34
86.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
25
max. IP68
-40
100
e014bd01-e1cb-42ca-b9ff-e...
M50PG42/OM
M50PG42/OM
M50x1.5
Pg 42
9.0
32.0
57
44
110.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
10
max. IP68
-40
100
6eec5be7-ad41-449e-9114-e...
M50PG48/OM
M50PG48/OM
M50x1.5
Pg 48
9.0
33.0
64
44
162.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
10
max. IP68
-40
100
dea353c8-c1c3-4b99-a154-3...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
xxxx EPg - Enlarger Pg
Jacob
23.01.2024
MxxMxx - Reduction metric
Jacob
23.01.2024
50.6xx PAzzzz - PERFECT cable gland metric
Jacob
21.05.2024
50.0xx - PERFECT PG Brass
Jacob
21.05.2024
MxxPGxx/OMR - Reduction metric - PG with O-ring
Jacob
23.01.2024
KEM - Enlargement adaptors, KEM, metric-metric
WISKA
18.12.2023
SKINDICHT® EKU-M - Enlarger plastic
LAPP
10.06.2024
Accessories extentions PA - metric to metric or Pg to metric
Pflitsch
24.11.2021
Uni-Dicht/ MF (metric) - Cable gland brass with several executions with met...
Hugro
23.12.2021
Blue Globe-Ms - Cable gland with metric thread
Hugro
20.12.2021
NEPA-M - Thread enlarger, hexagon, plastic, metric
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
11.01.2022
16023 - ISO G - Expanding connector
IMI Norgren
25.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성