B201-1xxx-zz - Contact spring
Jacob
Applications
Rail
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/bahn/b201_1xxx_zz.prj},{NB=B201-1025-01},{ARTNR=B201-1025-01},{E=10 - 15},{L1=11.2},{L2=18.4},{H=6.0},{STGEW=0.7},{MATK=Edelstahl 1.4310 / AISI 301},{PACK=10},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{CTN=73209090},{VERS=4},{Y1=7.840},{R1=1.200},{T=0.200},{R2=1.200},{X1=6.338},{X2=2.500},{Y2=2.881},{R3=10.800},{X3=0.676},{R4=1.000},{LG=2.703},{ALPHA=15.530},{ALPHA2=2.882},{R5=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
E
Clamping range cable shield
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
B201-1012-01
B201-1012-01
3.5 - 5.5
3.8
6.3
5.0
0.1
Stainless steel 1.4310 / ...
20
-60
200
73209090
B201-1016-01
B201-1016-01
5.5 - 8
6.4
9.8
5.0
0.3
Stainless steel 1.4310 / ...
20
-60
200
73209090
B201-1020-01
B201-1020-01
8 - 11
8.9
15.2
5.0
0.5
Stainless steel 1.4310 / ...
10
-60
200
73209090
B201-1025-01
B201-1025-01
10 - 15
11.2
18.4
6.0
0.7
Stainless steel 1.4310 / ...
10
-60
200
73209090
B201-1032-01
B201-1032-01
13 - 20
13.9
23.5
6.0
1.3
Stainless steel 1.4310 / ...
5
-60
200
73209090
B201-1040-01
B201-1040-01
20 - 27
22.7
32.0
6.0
1.8
Stainless steel 1.4310 / ...
5
-60
200
73209090
B201-1050-01
B201-1050-01
26 - 34
30.8
37.9
6.0
3.6
Stainless steel 1.4310 / ...
5
-60
200
73209090
B201-1063-01
B201-1063-01
34 - 44
41.2
51.0
6.0
4.6
Stainless steel 1.4310 / ...
5
-60
200
73209090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성