Rahmen-Lichtschranken
Ipf Electronic
optische20sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/optische20sensoren/rahmen-lichtschranken.prj},{NB=OHKE0570},{IDNR=OHKE0570},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=3},{HIDE=0},{DESCSHORT=Sensor Optisch, Rahmen 150x142, 202x180x15mm, statisch und dynamisch, Auflösung 1mm, 18-30V DC, PNP NC/NO, M8-Steckverbinder 3polig, IP67, Aluminium+Kunststoff, Mit Zeitfunktion}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAULICHEAUSFUEHRUNG
Bauliche-Ausführung
ⁿ/ₐ
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Besonderheiten
ⁿ/ₐ
ARDTE00_IOLINKVERSION
IO-Link-Version
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Schutzklasse
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Werkstoff der optischen Fläche
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Anpassbare Ausgangsfunktionen
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Ansprechzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_AUFLOESUNGDYNAMISCH
Auflösung dynamisch
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_AUFLOESUNGSTATISCH
Auflösung statisch
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDERAKTIVENZONE
Breite der aktiven Zone
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHEDERAKTIVENZONE
Höhe der aktiven Zone
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_MINOBJEKTGROESSE
Min. Objektgröße
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEME_RAHMENOEFFNUNGLAENGS
Rahmenöffnung längs
ⁿ/ₐ
ARDTEME_RAHMENOEFFNUNGQUER
Rahmenöffnung quer
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Wellenlänge des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
Reaktionszeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSBEREICH
Messbereich
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_IMPULSVERLAENGERUNG
Impulsverlängerung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
OH400570
OH400570
Sensor Optisch, Rahmen 40...
Optoelektronische Rahmenl...
OH400570
LED-Anzeige
statisch und dynamisch
Schließer/Öffner
Steckverbinder M8
Gegentakt (Push/Pull)
Quader
Einteilig
V1.1.3
Potentiometer
Ja
Infrarotlicht
III
IP67
Ja
Kunststoff
Aluminium
Schaltpunkt
0,05ms
0,7mm
1mm
100mA
70mm
40mm
70mm
15mm
49mm
40mA
108,5mm
1mm
3
49mm
40mm
0,05ms
2V
18 - 30
0 - 150
-10 - 60
02.11.2023
OH500371
OH500371
Sensor Optisch, Rahmen 50...
Optoelektronische Rahmenl...
OH500371
14
LED-Anzeige
statisch und dynamisch
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP
Quader
Einteilig
mit Druckluftanschluss
Potentiometer
Ja
Infrarotlicht
IP67
Ja
Kunststoff PC
Aluminium
Schaltpunkt
0,7mm
1mm
200mA
100mm
50mm
100mm
90mm
48mm
50mA
20mm
1mm
3
50mm
48mm
940nm
0,1ms
10 - 35
0,1 - 150
-20 - 55
02.11.2023
OH700371
OH700371
Sensor Optisch, Rahmen 70...
Optoelektronische Rahmenl...
OH700371
14
LED-Anzeige
statisch und dynamisch
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP
Quader
Einteilig
mit Druckluftanschluss
Potentiometer
Ja
Infrarotlicht
IP67
Ja
Kunststoff PC
Aluminium
Schaltpunkt
1,5mm
2mm
200mA
118mm
70mm
118mm
110mm
68mm
50mA
20mm
2mm
3
70mm
68mm
940nm
0,1ms
10 - 35
0,1 - 150
-25 - 55
02.11.2023
OH700570
OH700570
Sensor Optisch, Rahmen 70...
Optoelektronische Rahmenl...
OH700570
LED-Anzeige
statisch und dynamisch
Schließer/Öffner
Steckverbinder M8
Gegentakt (Push/Pull)
Quader
Einteilig
V1.1.3
Potentiometer
Ja
Infrarotlicht
III
IP67
Ja
Kunststoff
Aluminium
Schaltpunkt
0,05ms
1,5mm
2mm
100mA
100mm
70mm
100mm
15mm
62mm
40mA
121,5mm
2mm
3
62mm
70mm
0,05ms
2V
18 - 30
0 - 150
-10 - 60
02.11.2023
OHK00570
OHK00570
Sensor Optisch, Rahmen 10...
Optoelektronische Rahmenl...
OHK00570
LED-Anzeige
statisch und dynamisch
Schließer/Öffner
Steckverbinder M8
Gegentakt (Push/Pull)
Quader
Einteilig
V1.1.3
Potentiometer
Ja
Infrarotlicht
III
IP67
Ja
Kunststoff
Aluminium
Schaltpunkt
0,05ms
2,5mm
3mm
100mA
130mm
100mm
130mm
15mm
92mm
45mA
151,5mm
3mm
3
92mm
100mm
0,05ms
2V
18 - 30
0 - 150
-10 - 60
02.11.2023
OHKE0371
OHKE0371
Sensor Optisch, Rahmen 15...
Optoelektronische Rahmenl...
OHKE0371
2
LED-Anzeige
statisch und dynamisch
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP
Quader
Einteilig
mit Druckluftanschluss
Potentiometer
Ja
Infrarotlicht
IP67
Ja
Kunststoff PC
Aluminium
Schaltpunkt
3mm
5mm
200mA
198mm
150mm
198mm
190mm
148mm
50mA
20mm
5mm
3
150mm
148mm
940nm
0,1ms
10 - 35
0,1 - 150
-25 - 55
02.11.2023
OHKE0570
OHKE0570
Sensor Optisch, Rahmen 15...
Optoelektronische Rahmenl...
OHKE0570
LED-Anzeige
statisch und dynamisch
Schließer/Öffner
Steckverbinder M8
Gegentakt (Push/Pull)
Quader
Einteilig
V1.1.3
Potentiometer
Ja
Infrarotlicht
III
IP67
Ja
Kunststoff
Aluminium
Schaltpunkt
0,05ms
3mm
5mm
100mA
180mm
150mm
180mm
15mm
142mm
45mA
201,5mm
5mm
3
142mm
150mm
0,05ms
2V
18 - 30
0 - 150
-10 - 60
02.11.2023
OHLE0570
OHLE0570
Sensor Optisch, Rahmen 25...
Optoelektronische Rahmenl...
OHLE0570
LED-Anzeige
statisch und dynamisch
Schließer/Öffner
Steckverbinder M8
Gegentakt (Push/Pull)
Quader
Einteilig
V1.1.3
Potentiometer
Ja
Infrarotlicht
III
IP67
Ja
Kunststoff
Aluminium
Schaltpunkt
0,05ms
5mm
8mm
100mA
280mm
250mm
280mm
15mm
242mm
45mA
301,5mm
8mm
3
242mm
250mm
0,05ms
2V
18 - 30
0 - 150
-10 - 60
02.11.2023
OHSI0117
OHSI0117
Sensor Optisch, Rahmen 20...
Optoelektronische Rahmenl...
OHSI0117
2
Kabelstecker
Quader
PUR (Polyurethan)
Parametrierung
Ja
4
Infrarotlicht
IP67
Ja
Aluminium
Schaltpunkt
0,2mm
0,2mm
21mm
20mm
21mm
36mm
10mm
5mm
0,2mm
13mm
20mm
880nm
12 - 32
-20 - 60
02.11.2023
OHSI0305
OHSI0305
Sensor Optisch, Rahmen 60...
Optoelektronische Rahmenl...
OHSI0305
35
LED-Anzeige
dynamisch
Öffner/Schließer
M16-Stecker
PNP/PNP
Quader
Ja
Infrarotlicht
III
IP67
Ja
Aluminium
0,3mm
200mA
90mm
60mm
90mm
114mm
98mm
15mm
0,3mm
1.000Hz
5
98mm
40mm
0 - 60
12 - 32
-20 - 60
02.11.2023
OHSI0306
OHSI0306
Sensor Optisch, Rahmen 16...
Optoelektronische Rahmenl...
OHSI0306
35
LED-Anzeige
dynamisch
Öffner/Schließer
M16-Stecker
PNP/NPN
Quader
Potentiometer
Ja
Infrarotlicht
III
IP67
Ja
Aluminium
Schaltpunkt
0,5mm
200mA
190mm
160mm
190mm
174mm
158mm
200mA
15mm
0,5mm
1.000Hz
5
158mm
140mm
0 - 160
12 - 32
20 - 300
-20 - 60
02.11.2023
OHSI0316
OHSI0316
Sensor Optisch, Rahmen 20...
Optoelektronische Rahmenl...
OHSI0316
35
LED-Anzeige
dynamisch
Öffner/Schließer
M16-Stecker
PNP/NPN
Quader
Potentiometer
Ja
Infrarotlicht
III
IP67
Ja
Aluminium
Schaltpunkt
0,5mm
200mA
230mm
0,4m
200mm
230mm
174mm
158mm
200mA
15mm
0,5mm
1.000Hz
5
158mm
180mm
0 - 200
12 - 32
20 - 300
-20 - 60
02.11.2023
OHSI0330
OHSI0330
Sensor Optisch, Rahmen 20...
Optoelektronische Rahmenl...
OHSI0330
LED-Anzeige
dynamisch
Öffner/Schließer
M16-Stecker
PNP/NPN
Quader
Potentiometer
Ja
Infrarotlicht
III
IP67
Ja
Aluminium
Schaltpunkt
0,7mm
200mA
230mm
0,4m
200mm
230mm
214mm
198mm
200mA
15mm
0,7mm
1.000Hz
5
198mm
180mm
0 - 200
12 - 32
20 - 300
-20 - 60
02.11.2023
OHK00371
OHK00371
Sensor Optisch, Rahmen 10...
Optoelektronische Rahmenl...
OHK00371
2
LED-Anzeige
statisch und dynamisch
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP
Quader
Einteilig
mit Druckluftanschluss
Potentiometer
Ja
Infrarotlicht
IP67
Ja
Kunststoff PC
Aluminium
Schaltpunkt
2,5mm
3mm
200mA
148mm
100mm
148mm
140mm
98mm
50mA
20mm
3mm
3
100mm
98mm
940nm
0,1ms
10 - 35
0,1 - 150
-25 - 55
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성