카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N930 - Colonne di guida intercambiabili con imbocco agevolato
Intercom
Standard Guide Elements
Demountable pillars
With collar
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/colonne_intercambiabili/con_collare/n_930_asmtab.prj},{NB=N93032X280},{TYPE=N930},{SOLUZIONE=-},{D1=32},{D2=40},{D3=40},{D6=50.5},{D7=66.5},{M=M8},{B=21.9},{B1=31.3},{MI=M8},{L1=37},{L=280},{L2=5.5},{RXX=3.0},{STAFFETTE=M8},{LX=100,112,115,125,140,160,180,200,220,224,240,250,260,280,315},{KDM=6.647},{PPATH=colonne_guida_intercambiabile_asmtpl.prj},{NOTE=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D6
d6
[mm]
D7
d7
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
B1
b1
[mm]
MI
M i
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L
[mm]
NOTE
Disponibilità prodotto
ⁿ/ₐ
N93015X100
N93015X100
N930
15
22
22
32.0
47.7
M6
15.5
21.3
M8
20
100
-
N93015X112
N93015X112
N930
15
22
22
32.0
47.7
M6
15.5
21.3
M8
20
112
-
N93015X125
N93015X125
N930
15
22
22
32.0
47.7
M6
15.5
21.3
M8
20
125
-
N93015X140
N93015X140
N930
15
22
22
32.0
47.7
M6
15.5
21.3
M8
20
140
-
N93015X160
N93015X160
N930
15
22
22
32.0
47.7
M6
15.5
21.3
M8
20
160
-
N93015X180
N93015X180
N930
15
22
22
32.0
47.7
M6
15.5
21.3
M8
20
180
-
N93015X200
N93015X200
N930
15
22
22
32.0
47.7
M6
15.5
21.3
M8
20
200
-
N93016X100
N93016X100
N930
16
22
22
32.0
47.7
M6
15.5
21.3
M8
20
100
-
N93016X112
N93016X112
N930
16
22
22
32.0
47.7
M6
15.5
21.3
M8
20
112
-
N93016X125
N93016X125
N930
16
22
22
32.0
47.7
M6
15.5
21.3
M8
20
125
-
N93016X140
N93016X140
N930
16
22
22
32.0
47.7
M6
15.5
21.3
M8
20
140
-
N93016X160
N93016X160
N930
16
22
22
32.0
47.7
M6
15.5
21.3
M8
20
160
-
N93016X180
N93016X180
N930
16
22
22
32.0
47.7
M6
15.5
21.3
M8
20
180
-
N93016X200
N93016X200
N930
16
22
22
32.0
47.7
M6
15.5
21.3
M8
20
200
-
N93019X100
N93019X100
N930
19
25
25
35.0
52.0
M6
18.0
24.6
M8
23
100
-
N93019X112
N93019X112
N930
19
25
25
35.0
52.0
M6
18.0
24.6
M8
23
112
-
N93019X125
N93019X125
N930
19
25
25
35.0
52.0
M6
18.0
24.6
M8
23
125
-
N93019X140
N93019X140
N930
19
25
25
35.0
52.0
M6
18.0
24.6
M8
23
140
-
N93019X160
N93019X160
N930
19
25
25
35.0
52.0
M6
18.0
24.6
M8
23
160
-
N93019X180
N93019X180
N930
19
25
25
35.0
52.0
M6
18.0
24.6
M8
23
180
-
N93019X200
N93019X200
N930
19
25
25
35.0
52.0
M6
18.0
24.6
M8
23
200
-
N93020X100
N93020X100
N930
20
25
25
35.0
52.0
M6
18.0
24.6
M8
23
100
-
N93020X112
N93020X112
N930
20
25
25
35.0
52.0
M6
18.0
24.6
M8
23
112
-
N93020X125
N93020X125
N930
20
25
25
35.0
52.0
M6
18.0
24.6
M8
23
125
-
N93020X140
N93020X140
N930
20
25
25
35.0
52.0
M6
18.0
24.6
M8
23
140
-
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성