카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N064 - Bushings with ball retainer according to DIN 9831 - ISO 9448-7 N064
Intercom
Standard Guide Elements
Guide bushes
With collar
Bushings with ball retainer according to DIN 9831 - ISO 9448-7 N062 / N063 / N064 / N065 / N066
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/bussole_guida/con_collare/bussole_con_collare_e_guida_a_sfera_02/bussola_n064_asmtab.prj},{NB=N064320000},{CODE=N064320000},{TYPE=N064},{D1=32},{D2=40},{D3=48},{D4=56},{D5=53},{D6=67},{D7=82.7},{B=26.0},{B1=38.5},{L=95},{L1=75},{L2=30},{L3=4.5},{R=1.5},{STAFFETTA=M8},{PPATH=bussola_n064_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
STAFFETTA
ⁿ/ₐ
N064190000
N064190000
N064
19
25
32
40
39
52
67.9
22.3
32.0
56
43
23
4.0
1.0
M6
N064200000
N064200000
N064
20
26
32
40
39
52
67.9
22.3
32.0
56
43
23
4.0
1.0
M6
N064240000
N064240000
N064
24
30
40
48
46
60
75.8
24.3
35.4
71
59
23
4.5
1.5
M6
N064250000
N064250000
N064
25
31
40
48
46
60
75.8
24.3
35.4
71
59
23
4.5
1.5
M6
N064300000
N064300000
N064
30
38
48
56
53
67
82.7
26.0
38.5
95
75
30
4.5
1.5
M8
N064320000
N064320000
N064
32
40
48
56
53
67
82.7
26.0
38.5
95
75
30
4.5
1.5
M8
N064380000
N064380000
N064
38
46
58
66
63
77
92.7
28.5
42.8
105
82
37
5.0
1.5
M8
N064400000
N064400000
N064
40
48
58
66
63
77
92.7
28.5
42.8
105
82
37
5.0
1.5
M8
N064480000
N064480000
N064
48
56
70
80
77
91
106.6
32.0
48.8
120
97
47
5.0
2.0
M8
N064500000
N064500000
N064
50
58
70
80
77
91
106.6
32.0
48.8
120
97
47
5.0
2.0
M8
N064630000
N064630000
N064
63
71
85
95
92
106
121.5
35.8
55.3
140
116
60
5.5
2.5
M8
N064800000
N064800000
N064
80
92
105
118
115
129
144.4
41.5
65.3
140
120
60
6.0
2.5
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성