BKZ - Base Plate Connector Clamps, Aluminum, with screw, steel zinc plated
Inocon
1 Connecting
1A Compact clamps
BKZ
BKZ AL
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1a_kompakte_klemmverbinder/bkz/bkz_al/bkz.prj},{NB=Fuss-Klemmverbinder BKZ-B14-1-2},{PARTNUMBER=BKZ-B14-1-2},{D1=B14},{OBVIS=schwarz},{D2=5.5},{D3=M6},{NDM=6},{KDM=4.771},{K=40},{L1=34.5},{L2=25},{T=7},{X1=50},{X2=38},{Y=30},{Z=M6-20},{D11=14},{WEIGHT=0.0620},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
OBVIS
Finish
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
K
Clamping length
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y
[mm]
Z
Screw location
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Base plate connector clam...
BKZ-B10-1-8
B10
blank
5.5
40
34.5
25
7
50
38
30
M6-20
0.0680
76090000
YES
Base plate connector clam...
BKZ-B10-1-2
B10
black
5.5
40
34.5
25
7
50
38
30
M6-20
0.0680
76090000
YES
Base plate connector clam...
BKZ-B12-1-8
B12
blank
5.5
40
34.5
25
7
50
38
30
M6-20
0.0660
76090000
YES
Base plate connector clam...
BKZ-B12-1-2
B12
black
5.5
40
34.5
25
7
50
38
30
M6-20
0.0660
76090000
YES
Base plate connector clam...
BKZ-B14-1-8
B14
blank
5.5
40
34.5
25
7
50
38
30
M6-20
0.0620
76090000
YES
Base plate connector clam...
BKZ-B14-1-2
B14
black
5.5
40
34.5
25
7
50
38
30
M6-20
0.0620
76090000
YES
Base plate connector clam...
BKZ-B15-1-8
B15
blank
5.5
40
34.5
25
7
50
38
30
M6-20
0.0600
76090000
YES
Base plate connector clam...
BKZ-B15-1-2
B15
black
5.5
40
34.5
25
7
50
38
30
M6-20
0.0600
76090000
YES
Base plate connector clam...
BKZ-B16-1-8
B16
blank
5.5
40
34.5
25
7
50
38
30
M6-20
0.0580
76090000
YES
Base plate connector clam...
BKZ-B16-1-2
B16
black
5.5
40
34.5
25
7
50
38
30
M6-20
0.0580
76090000
YES
Base plate connector clam...
BKZ-B18-1-8
B18
blank
5.5
40
34.5
25
7
50
38
30
M6-20
0.0520
76090000
YES
Base plate connector clam...
BKZ-B18-1-2
B18
black
5.5
40
34.5
25
7
50
38
30
M6-20
0.0520
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성