Miniature LM guide Type RSX-M1
Indunorm
Linear Motion Systems
LM Guide
LM Guide
LM Guide High Temperature Type RSX-M1
Powered by
CAD모델 선택
{indunorm/linear_motion_systems/lm_guide/lm_guide/lm_guide_rsx_m1/mini_type_rsx_m1.prj},{NB=RSX12M1UU-200LM_G12-5_0_Without grease nipple_82-5_0_0_0},{LX1=200.0},{ND=3.000},{LEND=5865.00},{LPORM=37.00},{LPORX=1000.00},{M=13.00},{W=27.00},{LTR=35.00},{B=20.00},{C=15.00},{H=3.00},{L1=20.60},{T=5.70},{K=11.00},{N=3.00},{W1=12.00},{W2=7.50},{M1=7.50},{F=25.00},{D1=3.50},{D2=6.00},{HM=4.50},{MAXL=1955.00},{GA=10.00},{H3=3.00},{ND100=3.000},{VER=1},{MN=RSX12M1},{INFO=Infotext},{INFO1=Infotext},{TH=1},{PPATH=rsx_m1/rsx_m1_asmtpl.prj},{RADCX='','No Symbol : Normal','C1','C1 : Light preload'},{NOB=1},{QZ=},{SO=UU},{RADC=},{L=200.0},{ACCG=},{G=},{GX=12.5},{NR=},{POR=0},{GPJ=},{P1=82.5},{P2=0},{P3=0},{P4=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MN
Model No.
ⁿ/ₐ
GX2
Length G
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
Rail connection
ⁿ/ₐ
RSX9M1UU+120LM (G10g10, W...
RSX9M1
10.00
The rail is set with maxi...
No connection
RSX9M1NUU+120LM (G10g10, ...
RSX9M1N
10.00
The rail is set with maxi...
No connection
RSX12M1UU+200LM (G12.5g12...
RSX12M1
12.50
The rail is set with maxi...
No connection
RSX12M1NUU+200LM (G12.5g1...
RSX12M1N
12.50
The rail is set with maxi...
No connection
RSX15M1UU+200LM (G20g20, ...
RSX15M1
20.00
The rail is set with maxi...
No connection
RSX15M1NUU+200LM (G20g20,...
RSX15M1N
20.00
The rail is set with maxi...
No connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성