카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D19.03 Form 1 - Rosette plastic
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D - Fixing of facings, metal sheets and profiles
D19 Rosette
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/d/d19_rosette/d19_03_form_4.prj},{NB=IMS 350052620ROSETTE FOR INSTRUMENT PANEL 4,6 X 8,5 X 2,7 PLASTIC BLACK},{CNSORDERNO=350052620},{FORM=form_4.jpg},{ARTCODE=ROSETTE KUNSTSTOFF 4,4 X 8,5 X 2,7 SCHWARZ},{A=4.40},{B=12.00},{C=9.40},{D=3.00},{E=90},{CNSMASSEXACT=0.23},{CNSMATNO=Kunstoff},{CNSMAT=PA 6},{FARBE=S},{V=1},{CNSORDERNOOLD=35052620}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[°]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material number
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
IMS 350052620 / ROSETTE F...
350052620
ROSETTE FOR INSTRUMENT PA...
4.40
12.00
9.40
3.00
90
0.23
Plastic
PA 6
S
IMS 35005262A / ROSETTE 4...
35005262A
ROSETTE 4 MM PLASTIC GREY
4.40
12.00
9.40
3.00
90
0.20
Plastic
PA 6
G
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성