카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D07.02 Form 1 - Fir tree clip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D - Fixing of facings, metal sheets and profiles
D07 Fir tree clip
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/d/d07_tannenbaum_clip/d07_02_form_1.prj},{NB=IMS 020111710TANNENBAUMCLIP 6,5 MM POM SCHWARZ(6.50.7)},{CNSORDERNO=020111710},{FORM=d0702_form_1.jpg},{V=14},{ARTCODE=TANNENBAUMCLIP 6,5 MM POM SCHWARZ},{BL=6.50},{BLX=6.50},{BD=0.70},{BDX=[0.70:3.00]},{A=21.00},{B=2.50},{C=16.50},{CNSMASSEXACT=0.90},{CNSMATNO=Kunstoff},{CNSMAT=POM },{FARBE=S},{VERS=1},{CNSORDERNOOLD=02111710}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material number
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
IMS 020073580 / TANNENBAU...
020073580
FIR TREE CLIP Ø 3,5 MM PA...
9.10
1.50
9.50
0.13
Plastic
PA
IMS 020047680 / ABDECKSTO...
020047680
HOLE PLUG Ø 5,0 MM PA 66 ...
10.00
1.50
9.50
0.20
Plastic
PA 66
IMS 020044250 / TANNENBAU...
020044250
FIR TREE CLIP PA 66 BLACK
23.00
3.30
16.00
1.00
Plastic
PA 66
IMS 020030170 / TANNENBAU...
020030170
FIR TREE CLIP Ø 6,0 MM PA...
14.00
2.50
14.50
0.50
Plastic
PA 66
IMS 020025700 / TANNENBAU...
020025700
FIR TREE CLIP Ø 6,2 - 6,5...
18.70
2.50
10.25
0.68
Plastic
PA 66
IMS 020111020 / ABDECKSTO...
020111020
HOLE PLUG Ø 6,3 - 6,7 MM ...
17.80
2.50
15.50
0.63
Plastic
PA 66
IMS 02006498A / ABDECKSTO...
02006498A
HOLE PLUG Ø 6,4 - 6,6 MM ...
12.00
2.55
9.05
0.33
Plastic
PA 66
IMS 020111710 / TANNENBAU...
020111710
FIR TREE CLIP Ø 6,5 MM PO...
21.00
2.50
16.50
0.90
Plastic
POM
IMS 020111350 / ABDECKSTO...
020111350
HOLE PLUG Ø 6,5 MM POM BL...
21.00
2.50
16.50
0.90
Plastic
POM
IMS 02008175A / ABDECKSTO...
02008175A
HOLE PLUG Ø 6,5 MM PA 6 B...
17.80
2.00
28.00
0.90
Plastic
PA 6
IMS 021000780 / ABDECKSTO...
021000780
HOLE PLUG Ø 6,5 MM PA 66 ...
20.00
2.4
11.00
0.50
Plastic
PA 66
IMS 02006828A / TANNENBAU...
02006828A
FIR TREE CLIP Ø 6,8 - 7,1...
18.00
2.5
15.00
0.65
Plastic
PA 6
IMS 020111720 / TANNENBAU...
020111720
FIR TREE CLIP Ø 7,0 MM PA...
19.00
2.50
21.20
0.87
Plastic
PA 66
IMS 020084050 / TANNENBAU...
020084050
FIR TREE CLIP Ø 10,0 MM P...
20.00
3.50
17.00
1.23
Plastic
PA
IMS 020091270 / ABDECKSTO...
020091270
HOLE PLUG Ø 10,2 MM PE BL...
35.00
4.00
22.00
2.44
Plastic
PE
IMS 020066090 / ABDECKSTO...
020066090
HOLE PLUG Ø 10,8 - 11,2 M...
19.00
3.00
10.00
0.58
Plastic
PP
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성