카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C02.01 Form D - Screw grommet
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C - Fixing of bolts and screws, shafts and linkages
C02 Screw grommet
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/c/c02_spreizmutter/c02_01_form_5.prj},{NB=IMS 320009920SCREW GROMMET ST 4.8 MM PA 661 COLOURLESS(0.89.29.2)},{CNSORDERNO=320009920},{V=251},{FORM=c02_01_form_5.jpg},{ARTCODE=SPREIZMUTTER ST. 4,8 MM PA 661 FARBLOS },{D=4.80},{BL=9.40 x 9.40},{BD=0.80},{BDX=[0.80:0.90]},{A=9.2},{AX=[9.20:9.35]},{B=9.2},{BX=[9.20:9.35]},{C=18.50},{CNSMASSEXACT=1.45},{CNSMAT=PA 661},{CNSMATNO=Kunstoff},{FARBE=N},{CNSORDERNOOLD=32009920}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
D
Diameter for screw
[mm]
BL
Hole size
[mm]
BDX
Thickness
[mm]
AX
[mm]
BX
[mm]
C
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
CNSMATNO
Material number
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
IMS 320044960 / SCREW GRO...
320044960
SCREW GROMMET PA 66 BLACK
4.20
7.50 x 7.50
[0.70:1.00]
[7.00]
[7.00]
13.70
0.53
PA 66
Plastic
S
IMS 320009920 / SCREW GRO...
320009920
SCREW GROMMET ST 4.8 MM P...
4.80
9.40 x 9.40
[0.80:0.90]
[9.20:9.35]
[9.20:9.35]
18.50
1.45
PA 661
Plastic
N
IMS 320023370 / SCREW GRO...
320023370
SCREW GROMMET HILO 4,8 MM...
4.80
8.00 x 8.00
[1.30:2.30]
[7.75:8.00]
[7.75:8.00]
22.20
1.29
PA GF
Plastic
S
IMS 320024330 / SCREW GRO...
320024330
SCREW GROMMET HILO 4,8 MM...
4.80
8.00 x 8.00
[1.30:2.30]
[7.80:8.00]
[7.80:8.00]
22.40
1.40
PA GF
Plastic
N
IMS 320022650 / SCREW GRO...
320022650
SCREW GROMMET ST. 4,8 MM ...
4.80
8.10 x 8.10
1.80
[7.90:8.10]
[7.90:8.10]
20.00
1.50
PA 66
Plastic
N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성