카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
V60...V63 - 3/2, 2x3/2, 5/2 or 5/3 Solenoid actuated spool valves
IMI Norgren
Valves
Inline Valves
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/6_valves/3_inline_valves/spool_valves_sol_asmtab.prj},{NB=V60A313A-A2000},{VS=0A - G1/8},{F=3 - 3/2 - NO},{AR=13 - Sol/Air spring (Internal)},{MO=2},{V=00},{PI=0},{INFOWWW=Link},{PPATH=assemblies/spool_valves_asmtpl.prj},{VER=1},{MIX=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
VS
Valve size
ⁿ/ₐ
F
Function
ⁿ/ₐ
AR
Actuation/return
ⁿ/ₐ
V60A313A-A2000
V60A313A-A2000
0A - G1/8
3 - 3/2 - NO
13 - Sol/Air spring (Inte...
V60A411A-A2000
V60A411A-A2000
0A - G1/8
4 - 3/2 - NC
11 - Sol/Sol (Internal)
V60A413A-A2000
V60A413A-A2000
0A - G1/8
4 - 3/2 - NC
13 - Sol/Air spring (Inte...
V60A417A-A2000
V60A417A-A2000
0A - G1/8
4 - 3/2 - NC
17 - Sol/Spring (Internal...
V60A427A-A2000
V60A427A-A2000
0A - G1/8
4 - 3/2 - NC
27 - Sol/Spring (External...
V60A423A-A2000
V60A423A-A2000
0A - G1/8
4 - 3/2 - NC
23 - Sol/Air spring (Exte...
V60A511A-A2000
V60A511A-A2000
0A - G1/8
5 - 5/2
11 - Sol/Sol (Internal)
V60A513A-A2000
V60A513A-A2000
0A - G1/8
5 - 5/2
13 - Sol/Air spring (Inte...
V60A517A-A2000
V60A517A-A2000
0A - G1/8
5 - 5/2
17 - Sol/Spring (Internal...
V60A527A-A2000
V60A527A-A2000
0A - G1/8
5 - 5/2
27 - Sol/Spring (External...
V60A523A-A2000
V60A523A-A2000
0A - G1/8
5 - 5/2
23 - Sol/Air spring (Exte...
V60A611A-A2000
V60A611A-A2000
0A - G1/8
6 - 5/3 - APB
11 - Sol/Sol (Internal)
V60A622A-A2000
V60A622A-A2000
0A - G1/8
6 - 5/3 - APB
22 - Sol/Sol (External)
V60A711A-A2000
V60A711A-A2000
0A - G1/8
7 - 5/3 - COE
11 - Sol/Sol (Internal)
V60A722A-A2000
V60A722A-A2000
0A - G1/8
7 - 5/3 - COE
22 - Sol/Sol (External)
V60A811A-A2000
V60A811A-A2000
0A - G1/8
8 - 5/3 - COP
11 - Sol/Sol (Internal)
V60A822A-A2000
V60A822A-A2000
0A - G1/8
8 - 5/3 - COP
22 - Sol/Sol (External)
V60AA11A-A2000
V60AA11A-A2000
0A - G1/8
A - 2 x 3/2 - NC
11 - Sol/Sol (Internal)
V60AB11A-A2000
V60AB11A-A2000
0A - G1/8
B - 2 x 3/2 - NO
11 - Sol/Sol (Internal)
V60AC11A-A2000
V60AC11A-A2000
0A - G1/8
C - 2 x 3/2 - NO/NC
11 - Sol/Sol (Internal)
V61B313A-A2000
V61B313A-A2000
1B - G1/4
3 - 3/2 - NO
13 - Sol/Air spring (Inte...
V61B411A-A2000
V61B411A-A2000
1B - G1/4
4 - 3/2 - NC
11 - Sol/Sol (Internal)
V61B413A-A2000
V61B413A-A2000
1B - G1/4
4 - 3/2 - NC
13 - Sol/Air spring (Inte...
V61B417A-A2000
V61B417A-A2000
1B - G1/4
4 - 3/2 - NC
17 - Sol/Spring (Internal...
V61B427A-A2000
V61B427A-A2000
1B - G1/4
4 - 3/2 - NC
27 - Sol/Spring (External...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성