카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
360555 - Female Elbow Adaptor, Female O/D tube to female parallel ISO R thread
IMI Norgren
Fittings
Compression Fittings 36 Series Metric
Elbow Connectors and Adaptors
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/36_series/elbow_connectors_adaptors/36_0555.prj},{NB=36055511},{CNSORDERNO=36055511},{A=8},{B=G1/4},{G=11.0},{J=20.0},{J1=18.5},{K=17.5},{S=6.0},{CNSMASSEXACT=0},{CNSDENSITY=8470},{CNSVOLUMEEXACT=5.8197},{INFO=Link},{FONT=1.750},{XB=13.157},{XA=M13x1.0},{XA1=13},{XA2=1.0},{XF=15.0},{XV=11.7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
O/D tube
[mm]
B
Thread BSP
ⁿ/ₐ
G
Thread Length
[mm]
J
Length
[mm]
J1
Length
[mm]
K
Diameter
[mm]
S
Diameter
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
CNSDENSITY
Density
[kg/m^3]
CNSVOLUMEEXACT
Volume
[cm^3]
36055502
36055502
4
G1/8
7.4
14.0
12.5
12.7
2.8
0
8470
2.3387
36055510
36055510
6
G1/4
11.0
16.0
17.5
17.5
4.0
0
8470
5.4854
36055511
36055511
8
G1/4
11.0
20.0
18.5
17.5
6.0
0
8470
5.8197
36055512
36055512
10
G1/4
11.0
22.0
18.5
20.6
7.6
0
8470
8.9325
36055520
36055520
10
G3/8
11.4
21.5
22.0
20.6
7.6
0
8470
8.7725
36055521
36055521
12
G3/8
11.4
24.5
22.0
23.8
9.6
0
8470
13.1773
36055530
36055530
12
G1/2
15.0
24.5
26.0
24.6
9.6
0
8470
13.9259
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성