카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
340330 - Male Elbow Adaptor, Female O/D tube to male taper ISO R thread
IMI Norgren
Fittings
Compression Fittings 34 Series Inch
Elbow Connectors and Adaptors
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/34_series/elbow_connectors_adaptors/34_0330.prj},{NB=34033017},{CNSORDERNO=34033017},{A=5/16''},{B=G1/4},{G=0.44},{J=0.81},{J1=0.88},{K=0.63},{S=0.25},{CNSMASSEXACT=0},{CNSDENSITY=8470},{CNSVOLUMEEXACT=5.4832},{INFO=Link},{FONT=1.500},{AX=0.31250},{BX=13.157},{XA=1/2\" x 24 TPI},{XA1=0.50000},{XA2=24},{XF=0.56},{XV=0.42}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
O/D tube
[인치]
B
Thread BSP
ⁿ/ₐ
G
Length
[인치]
J
Length
[인치]
J1
Length
[인치]
K
Diameter
[인치]
S
Inner Diameter
[인치]
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
CNSDENSITY
Density
[kg/m^3]
CNSVOLUMEEXACT
Volume
[cm^3]
34033008
34033008
3/16''
G1/8
0.38
0.69
0.69
0.50
0.19
0
8470
2.8435
34033009
34033009
1/4''
G1/8
0.38
0.69
0.69
0.56
0.19
0
8470
3.3611
34033010
34033010
5/16''
G1/8
0.38
0.81
0.81
0.63
0.19
0
8470
5.0735
34033016
34033016
1/4''
G1/4
0.44
0.69
0.75
0.56
0.25
0
8470
3.7961
34033017
34033017
5/16''
G1/4
0.44
0.81
0.88
0.63
0.25
0
8470
5.4832
34033018
34033018
3/8''
G1/4
0.44
0.88
0.88
0.69
0.25
0
8470
6.6438
34033019
34033019
1/2''
G1/4
0.44
1.00
0.94
0.94
0.25
0
8470
13.2304
34033026
34033026
3/8''
G3/8
0.50
0.88
0.94
0.69
0.38
0
8470
6.6014
34033027
34033027
1/2''
G3/8
0.50
1.00
1.13
0.97
0.38
0
8470
15.4353
34033036
34033036
1/2''
G1/2
0.63
1.00
1.13
0.97
0.50
0
8470
14.6573
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성