Stainless Steel Made (CFS...FW)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Miniature Type with Thrust Disk
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/miniature_type_thrust_disk/stainless_steel_made_asmtab.prj},{NB=CFS3FW},{IDNR=},{STDRT=3.0},{ORDER=CFS3FW},{RID=G_30},{DESCR=Stainless Steel Made (CFS...FW)},{TRNUMBER=},{PAST=A},{REST=O},{ORDER1=CFS 3FW},{MASS=2.0},{SD=3.0},{SDE=3.0},{D=6.0},{C=4.0},{SD1=3.0},{G=M3x0.5},{NDM=MIN},{P=MIN},{G11=3.0},{GZ11=2.387},{GS11=0.50},{G1=3.0},{B=6.5},{B1=12.5},{B2=6},{C1=0.7},{H=1.3},{SF=5.8},{TRQ=33.5},{L=3.0},{DAR=0.5},{ZEFF=11.000},{PKVAL1=11.000},{PKVAL2=11.000},{RE=F},{BLRE=3.000},{RS=0.25},{R=0.1},{FW=3.35},{DTR=5.40},{DRR=4.20},{SDRR=3.550},{DKP=5.8},{CKP1=0.73},{CSS1=0.7},{CETC=1.5},{CKP2=0.2},{CSS2=0.1},{CSF=0.5},{CR=504},{COR=488},{FMAX=399},{SC=1},{PPATH=stainless_steel_made_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
STDRT
Stud Diameter
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
SD1
Stud Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
G1
Length
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
B1
Total Length
[mm]
B2
Length
[mm]
C1
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
SF
Min.Dimension related to the installation
ⁿ/ₐ
TRQ
Maximum tightening torque
[Ncm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
FMAX
Max.Static allowable load
[N]
CFS2FW
2.0
CFS2FW
0.6
4.5
2.5
2.0
M2x0.4
2.0
4.5
8.5
4
0.7
0.9
4.3
9.1
230
161
161
CFS2.5FW
2.5
CFS2.5FW
1.0
5.0
3.0
2.5
M2.5x0.45
2.5
5.0
10.0
5
0.7
0.9
4.8
18.7
342
281
281
CFS3FW
3.0
CFS3FW
2.0
6.0
4.0
3.0
M3x0.5
3.0
6.5
12.5
6
0.7
1.3
5.8
33.5
504
488
399
CFS4FW
4.0
CFS4FW
4.0
8.0
5.0
4.0
M4x0.7
4.0
8.0
16.0
8
1.0
1.5
7.7
77.7
897
894
785
CFS5FW
5.0
CFS5FW
7.0
10.0
6.0
5.0
M5x0.8
5.0
9.0
19.0
10
1.0
2.0
9.6
158.0
1250
1480
1370
CFS6FW
6.0
CFS6FW
13.0
12.0
7.0
6.0
M6x1
6.0
10.5
22.5
12
1.2
2.5
11.6
268.0
1670
1760
1760
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성