CRP - Straight nozzle / Round bottom type
IKEUCHI
Metric unit
1 Fluid spray nozzle (straight / solid)
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_straight_solid/crp.prj},{NB=1/8MCRPφ2.0AL99-S303},{CNSORDERNO=1/8MCRPφ2.0AL99-S303},{CNSORDERNOX=1/8MCRP2.0AL99-S303},{SERIES=CRP},{PCS=R1/8},{SCC=φ2.0},{MM=S303},{L1=18},{L2=5},{H=12},{W=-},{D=-},{N=6.0},{MA=7},{VER=1},{PCSX=9.728},{DIST=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PCS
Pipe conn. size
ⁿ/ₐ
SCC
Spray capacity code
ⁿ/ₐ
MM
Main material
ⁿ/ₐ
L1
Dimension
[mm]
L2
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
MA
Mass
[g]
1/8MCRPφ0.5AL99-S303
1/8MCRPφ0.5AL99-S303
CRP
R1/8
φ0.5
S303
18
5
12
6.0
7
1/8MCRPφ0.6AL99-S303
1/8MCRPφ0.6AL99-S303
CRP
R1/8
φ0.6
S303
18
5
12
6.0
7
1/8MCRPφ0.7AL99-S303
1/8MCRPφ0.7AL99-S303
CRP
R1/8
φ0.7
S303
18
5
12
6.0
7
1/8MCRPφ0.8AL99-S303
1/8MCRPφ0.8AL99-S303
CRP
R1/8
φ0.8
S303
18
5
12
6.0
7
1/8MCRPφ0.9AL99-S303
1/8MCRPφ0.9AL99-S303
CRP
R1/8
φ0.9
S303
18
5
12
6.0
7
1/8MCRPφ1.0AL99-S303
1/8MCRPφ1.0AL99-S303
CRP
R1/8
φ1.0
S303
18
5
12
6.0
7
1/8MCRPφ1.1AL99-S303
1/8MCRPφ1.1AL99-S303
CRP
R1/8
φ1.1
S303
18
5
12
6.0
7
1/8MCRPφ1.2AL99-S303
1/8MCRPφ1.2AL99-S303
CRP
R1/8
φ1.2
S303
18
5
12
6.0
7
1/8MCRPφ1.3AL99-S303
1/8MCRPφ1.3AL99-S303
CRP
R1/8
φ1.3
S303
18
5
12
6.0
7
1/8MCRPφ1.4AL99-S303
1/8MCRPφ1.4AL99-S303
CRP
R1/8
φ1.4
S303
18
5
12
6.0
7
1/8MCRPφ1.5AL99-S303
1/8MCRPφ1.5AL99-S303
CRP
R1/8
φ1.5
S303
18
5
12
6.0
7
1/8MCRPφ1.7AL99-S303
1/8MCRPφ1.7AL99-S303
CRP
R1/8
φ1.7
S303
18
5
12
6.0
7
1/8MCRPφ2.0AL99-S303
1/8MCRPφ2.0AL99-S303
CRP
R1/8
φ2.0
S303
18
5
12
6.0
7
1/4MCRPφ0.5AL99-S303
1/4MCRPφ0.5AL99-S303
CRP
R1/4
φ0.5
S303
22
6.5
14
7.5
15
1/4MCRPφ0.6AL99-S303
1/4MCRPφ0.6AL99-S303
CRP
R1/4
φ0.6
S303
22
6.5
14
7.5
15
1/4MCRPφ0.7AL99-S303
1/4MCRPφ0.7AL99-S303
CRP
R1/4
φ0.7
S303
22
6.5
14
7.5
15
1/4MCRPφ0.8AL99-S303
1/4MCRPφ0.8AL99-S303
CRP
R1/4
φ0.8
S303
22
6.5
14
7.5
15
1/4MCRPφ0.9AL99-S303
1/4MCRPφ0.9AL99-S303
CRP
R1/4
φ0.9
S303
22
6.5
14
7.5
15
1/4MCRPφ1.0AL99-S303
1/4MCRPφ1.0AL99-S303
CRP
R1/4
φ1.0
S303
22
6.5
14
7.5
15
1/4MCRPφ1.1AL99-S303
1/4MCRPφ1.1AL99-S303
CRP
R1/4
φ1.1
S303
22
6.5
14
7.5
15
1/4MCRPφ1.2AL99-S303
1/4MCRPφ1.2AL99-S303
CRP
R1/4
φ1.2
S303
22
6.5
14
7.5
15
1/4MCRPφ1.3AL99-S303
1/4MCRPφ1.3AL99-S303
CRP
R1/4
φ1.3
S303
22
6.5
14
7.5
15
1/4MCRPφ1.4AL99-S303
1/4MCRPφ1.4AL99-S303
CRP
R1/4
φ1.4
S303
22
6.5
14
7.5
15
1/4MCRPφ1.5AL99-S303
1/4MCRPφ1.5AL99-S303
CRP
R1/4
φ1.5
S303
22
6.5
14
7.5
15
1/4MCRPφ1.7AL99-S303
1/4MCRPφ1.7AL99-S303
CRP
R1/4
φ1.7
S303
22
6.5
14
7.5
15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성