VEP - Even fan-shaped nozzle / Integrated type
IKEUCHI
Metric unit
1 Fluid spray nozzle (fan - shaped / flat)
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_flat/vep.prj},{NB=1/4MVEP9031B},{SERIES=VEP},{PCS=R 1/4},{CJA=90},{SCC=31},{MM=B},{L1=26.0},{H=14},{W=-},{N=10.5},{VERX=VER4},{STRAINER=1},{OPTFH=},{X1=6.500},{X2=7.000},{X3=7.750},{X4=13.500},{X5=2.500},{X6=10.780},{X7=1.000},{R1=0.500},{X8=11.250},{X9=10.000},{XMM=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PCS
Pipe conn. size
ⁿ/ₐ
CJA
Classification of jet angle
ⁿ/ₐ
SCC
Spray capacity code
ⁿ/ₐ
MM
Main material
ⁿ/ₐ
L1
Dimension
[mm]
L2
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
D
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
MA
Mass
[g]
3/8MVEP90274S303
3/8MVEP90274S303
VEP
R 3/8
90
274
S303
30.0
0.0
19
0.0
11.0
33.0
3/8MVEP90235S303
3/8MVEP90235S303
VEP
R 3/8
90
235
S303
30.0
0.0
19
0.0
11.0
33.0
3/8MVEP90196S303
3/8MVEP90196S303
VEP
R 3/8
90
196
S303
30.0
0.0
19
0.0
11.0
33.0
3/8MVEP80274S303
3/8MVEP80274S303
VEP
R 3/8
80
274
S303
30.0
0.0
19
0.0
11.0
33.0
3/8MVEP80235S303
3/8MVEP80235S303
VEP
R 3/8
80
235
S303
30.0
0.0
19
0.0
11.0
33.0
3/8MVEP80196S303
3/8MVEP80196S303
VEP
R 3/8
80
196
S303
30.0
0.0
19
0.0
11.0
33.0
3/8MVEP65274S303
3/8MVEP65274S303
VEP
R 3/8
65
274
S303
30.0
0.0
19
0.0
11.0
33.0
3/8MVEP65235S303
3/8MVEP65235S303
VEP
R 3/8
65
235
S303
30.0
0.0
19
0.0
11.0
33.0
3/8MVEP65196S303
3/8MVEP65196S303
VEP
R 3/8
65
196
S303
30.0
0.0
19
0.0
11.0
33.0
3/8MVEP50274S303
3/8MVEP50274S303
VEP
R 3/8
50
274
S303
30.0
0.0
19
0.0
11.0
33.0
3/8MVEP50235S303
3/8MVEP50235S303
VEP
R 3/8
50
235
S303
30.0
0.0
19
0.0
11.0
33.0
3/8MVEP50196S303
3/8MVEP50196S303
VEP
R 3/8
50
196
S303
30.0
0.0
19
0.0
11.0
33.0
3/8MVEP40274S303
3/8MVEP40274S303
VEP
R 3/8
40
274
S303
30.0
0.0
19
0.0
11.0
33.0
3/8MVEP40235S303
3/8MVEP40235S303
VEP
R 3/8
40
235
S303
30.0
0.0
19
0.0
11.0
33.0
3/8MVEP40196S303
3/8MVEP40196S303
VEP
R 3/8
40
196
S303
30.0
0.0
19
0.0
11.0
33.0
3/8MVEP25274S303
3/8MVEP25274S303
VEP
R 3/8
25
274
S303
30.0
0.0
19
0.0
11.0
33.0
3/8MVEP25235S303
3/8MVEP25235S303
VEP
R 3/8
25
235
S303
30.0
0.0
19
0.0
11.0
33.0
3/8MVEP25196S303
3/8MVEP25196S303
VEP
R 3/8
25
196
S303
30.0
0.0
19
0.0
11.0
33.0
3/8MVEP15274S303
3/8MVEP15274S303
VEP
R 3/8
15
274
S303
30.0
0.0
19
0.0
11.0
33.0
3/8MVEP15235S303
3/8MVEP15235S303
VEP
R 3/8
15
235
S303
30.0
0.0
19
0.0
11.0
33.0
3/8MVEP15196S303
3/8MVEP15196S303
VEP
R 3/8
15
196
S303
30.0
0.0
19
0.0
11.0
33.0
3/8MVEP115274S303
3/8MVEP115274S303
VEP
R 3/8
115
274
S303
30.0
0.0
19
0.0
11.0
33.0
3/8MVEP115235S303
3/8MVEP115235S303
VEP
R 3/8
115
235
S303
30.0
0.0
19
0.0
11.0
33.0
3/8MVEP115196S303
3/8MVEP115196S303
VEP
R 3/8
115
196
S303
30.0
0.0
19
0.0
11.0
33.0
1/8MVEP9015S303
1/8MVEP9015S303
VEP
R 1/8
90
15
S303
16.5
0.0
12
0.0
6.5
8.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CVVP - Mountain fan-shaped nozzle / Thin type
IKEUCHI
10.08.2022
JJXP - Equally filled cone
IKEUCHI
06.07.2023
UT - Ball joint / universal joint
IKEUCHI
24.02.2023
OVVEP - Off-center Even Flat Spray Nozzles
IKEUCHI
30.11.2023
VVP - Mountain fan-shaped
IKEUCHI
27.02.2023
VNP - Even fan-shaped nozzle / High pressure specifications
IKEUCHI
03.04.2024
VP - Mountain fan-shaped
IKEUCHI
10.08.2022
VZ_Steam compatible, flat, fan-shaped
IKEUCHI
26.01.2023
7KB - Extremely Fine Atomization / Seven-head Full Cone Spray Nozzles
IKEUCHI
15.03.2023
CP - Straight nozzle / Standard type
IKEUCHI
13.06.2024
INOVVE - Eccentric even fan-shaped, one-touch
IKEUCHI
03.08.2022
INJJX - Even filled cone, one-touch
IKEUCHI
03.08.2022
VE - Even fan-shaped nozzle / Three-set type
IKEUCHI
03.04.2024
KQ2L - Plug-in Elbow
SMC Corporation
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성